您好、Leon、
当我先播放音乐然后录制时,声音将增加,并伴有噪音
当先录制然后播放音乐时、播放的音乐的声音将会正常
为什么是这样? 是否存在信号干扰?
请检查一下。
播放正常时:μ A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef 00: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...?............ 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?...?........... 20: 01 07 09 01 00 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ????.@?......... 30: 01 00 00 14 01 11 00 29 00 08 f9 04 00 20 80 00 ?..???.).???. ?. 40: 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 30 30 33 30 ?.....?.....0030 50: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 00 00 ?............?.. 60: 00 00 00 00 00 00 85 00 03 03 00 00 00 50 11 24 ......?.??...P?$ 70: 00 04 00 00 00 38 00 00 00 00 09 03 00 00 a6 00 .?...8....??..?. 80: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...?............ 90: 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?...?........... a0: 01 07 09 01 00 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ????.@?......... b0: 01 00 00 14 01 11 00 29 00 08 f9 04 00 20 80 00 ?..???.).???. ?. c0: 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 30 30 33 30 ?.....?.....0030 d0: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 00 00 ?............?.. e0: 00 00 00 00 00 00 85 00 03 03 00 00 00 50 11 24 ......?.??...P?$ f0: 00 04 00 00 00 38 00 00 00 00 09 03 00 00 a6 00
先播放,后录音:μ A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20: 01 07 09 01 00 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30: 01 00 00 14 01 11 00 29 00 08 f9 04 00 20 80 00 40: 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 30 30 33 30 50: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 00 00 60: 00 00 00 00 00 00 85 00 03 00 00 00 00 50 11 24 70: 00 04 00 00 00 38 00 00 00 00 09 03 00 00 49 00 80: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90: 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0: 01 07 09 01 00 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b0: 01 00 00 14 01 11 00 29 00 08 f9 04 00 20 80 00 c0: 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 30 30 33 30 d0: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 00 00 e0: 00 00 00 00 00 00 85 00 03 00 00 00 00 50 11 24 f0: 00 04 00 00 00 38 00 00 00 00 09 03 00 00 49 00