主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3120
您好!
目前我有 TLV320AIC3120EVM-U 评估套件、我希望在该套件中根据定制电路板要求配置时钟和音频接口、播放 PC 中的音频文件并通过耳机插孔(J4)收听。
在我的定制板中、编解码器将连接到声码器(AMBE-4020全双工 BGA)、要求如下:
采样频率(WCLK):8kHz
I2S 格式 :DSP
编解码器 CLK/PLL:
有关时钟参数、请参阅随附的 Excel 中的 TLV320AIC31xx 工作表。 根据论坛 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125513/tlv320aic3100-i2c-configuration-of-tlv320aic3100-for-16-bit-16-khz-and-mono-audio/4195941?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320AIC3100#4195941、该论坛指出 EVM 仅编程为44.1kHz FS。 除了上述论坛中建议的解决方案之外、还有其他任何可能的方法可以根据需要配置时钟参数、因为目前我没有将评估板连接到任何外部微控制器/处理器。
音频接口:
我想将 EVM 配置为“DSP”格式,将字长配置为“16位”。 当通过保持时钟配置默认值来配置编解码器接口、然后从 PC 播放音频文件时、发现音频噪声过大、在 EVM 停止响应一段时间后、灯将熄灭。
因此、请建议一种解决方案、在该解决方案中、我可以根据我的要求进行配置、播放音频文件并通过耳机插孔(J4)收听。
提前感谢。
e2e.ti.com/.../4774.Audio_5F00_CODEC_5F00_ADC_5F00_PLL_5F00_Calculator.xlsx