Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, ADC3140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADC3140EVM-PDK
大家好、TI 团队
我们使用 tlv320adc 录音。
数据无法获得 AMIC 声音、但它包含一些噪声。

状态为:
3.3V
MICBIAS AVDD IOVDD
1.5V
梦想
1.8V
Areg
2.7伏
参考电压
TDM:
BCLK 1.536M
FSYNC 48K
我认为有些 regs 配置错误。
请帮助检查:
寄存器映射:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:00 00 00 81 00 05 00 31 a0 00 00 01 02 03 04
10:05 06 07 02 48 10 04 20 02 08 00 02 40
20:00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
30:00 00 00 ff 00 00 40 00 40 00 60 00 00 C9 80
40:00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00
50:00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00
60:00 C9 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 7b 00 00
70:E7 00 00 f0 f0 e0 f0 e0 00 00 ff 00 ff 8c 84 00
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
谢谢