您好!
我已经使用中国制造的2.1板(2个器件)一段时间了、没有任何问题。 最近、我遇到了几个输出滤波电感器(典型值10uH)过热到黑点的地方。 现在、我发现来自不同供应商的所有器件都在这样做。 我曾尝试用一个10 μ H 的市长2101伏-RC 代替,但这没有任何改善。 当由24V 电源(24.2V)供电且具有 o/c 负载时、电路板消耗400mA 电流(请记住2个器件)、减少2个(低音一个完整器件)、将其降至180mA、在一个电源上运行为100mA、全部移除为50mA。 检查输出频率时、一个器件的频率为400kHz、另一个器件的频率为120kHz。 bizar依赖、使用已知良好的器件时、输出频率相同(这令我吃惊)、但空载电流为70mA、这大概是它应该处于的位置。 当连接到扬声器系统时、它似乎运行良好、直到燃烧 PCB 的气味使其关闭。 有人想知道发生了什么?