您好!
我正在连接载板上的 tlv320aic3007编解码器、这里的编解码器作为从模式工作。在从模式下、音频不工作、但如果我在主模式下使用、音频工作正常。请查看以下详细信息。
1) 当我们播放16000hz 采样率的音频文件时、我在两种模式下都获得了低于时钟的值。
编解码器主控模式:
具有以下时钟的情况下、音频在主模式下工作。
音频文件采样率-16000 Hz
MCLK - 12MHz
BCLK - 512KHZ
WCLK - 16KHz
编解码器从模式:
使用以下时钟时、音频不工作。
音频采样率- 16000 Hz
MCLK -12.2MHz
BCLK - 512kHz
WCLK - 15.9kHz
我们将在主模式和从模式下获得低于转储数据
root@rugger-board-a5d2x-SD1:~# i2cdump -f -y 0 0x18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:00 00 aa 91 c0 00 0A 00 00 01 00 00 00 20 ……????????……
10:20 ff 00 78 00 78 78 00 78 02 00 fe 00 00 fe 00 ...xx.xx??..
20:00 00 00 20 c0 00 40 00 00 00 00 2f 2f b1.... @@…………………………………………
30:00 00 00 0f 2f f af 00 00 00 0f 00 00 00 00 00 2f 2f 2f ……?//?………………
40:B1 0f 00 00 2f 2f af 0f F4 00 00 00 00 00 00 00 ?????????。
50:2f 2f 80 00 00 0b 00 00 2f 2f 80 0b DE 0c //?????//????????
60:00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ……………………………………………
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:00 00 aa 91 c0 00 0A 00 00 01 00 00 00 20 ..???????...
90:20 ff 00 78 00 78 78 00 78 02 00 fe 00 00 fe 00 ...xx.xx??..
A0:00 00 00 20 c0 00 40 00 00 00 2f 2f b1.... @@…………………………………………
B0:00 00 00 0f 2f 2f af 00 00 00 00 0f 00 00 00 00 2f 2f 2f ……?//?……………
C0:B1 0f 00 00 2f 2f af 0f F4 00 00 00 00 00 00 00 ?????????。
D0:2f 2f 80 00 00 0b 00 00 2f 2f 80 0b DE 0c //?????//????????
E0:00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ……………………………………………
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
谢谢、
Prasanth