https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906630/opa1612-opa1612-distortion
器件型号:OPA1612我制作了一个具有20dB 增益的简单测量放大器、
直向反馈与输入并联200欧姆、1800 n 系列、电源:2x15V
谐波失真(纯 D3:1kHz 时为3kHz)远高于规格:20Vpp 时为-100dBc (200uV)、25vpp 时上升至-96dBc (400uVpp)。
这种 D3失真的来源是什么?
出色:将阻抗反馈网络减半至100和900欧姆、降低失真 w -6dB、
但与输入并联的其他组件不能注入电流。