您好!
你好。 希望一切都好。
我们的客户正在寻找两 个符合以下要求的音频放大器:
1) 1)要驱动3个8欧姆/15W 高音频扬声器、每个扬声器都是不同的通道;
2 IIS 输入
当输出功率为15W 时、THD+N<1%
当输出功率为30W 时、THD+N<10%;
采样率>= 96kHz
信噪比>100dB
2) 2):Ω、用于驱动1个8 Ω/60W 低音炮;
当输出功率为120W 时、THD+N<1%
当输出功率为200W 时、THD+N<10%;
采样率>= 96kHz
信噪比>100dB
如果您能帮助我们推荐符合这些要求的产品、我将不胜感激。 谢谢、祝您愉快。
此致、
Cedrick