工具/软件:TI-RTOS
您好、技术团队、
我们已经将 TLV320AIC3105与定制处理器相连接。 当我使用"aplay"($ aplay song.wav)播放 wav 文件时 、我没有获得系统时钟(SYSCLK)、它显示为0、最终回放不成功。 在 tlv320aic3x.c 编解码器驱动程序 aic3x_hw_params()中,显示无法设置 PLL 和 hw_params :-22错误。 我已将 debugs 置于同一函数中(请参阅下面的内容)
在播放期间、我收到以下错误、
aic3x_hw_params 启动--- !!!!!!!!!!!!!
aic3x_hw_params --宽度= 16!!!!!!!!!!!!!
aic3x_hw_params -- data==0!!!!!!!!!!!!!!!!
Aic3x_hw_params case16!!!!!!!!!!!
aic3x_hw_params 数据= 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aic3x_hw_params -- fssref-- 44100!!!!!!!!!!!!!!!!!
aic3x_hw_params -- aic3x->SYSCLK -- 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aic3x_hw_params():无法设置 PLL
tlv320aic3x-codec 1-0018:asoc:无法设置 tlv320aic3x-hifi HW 参数:-22
aic3x_set_dai fmt!!!!!!!!!!!!!!
aic3x_set_dai tdm_slot!!!!!!!!!!!!!!!!
aic3x_set_dai fmt!!!!!!!!!!!!!!
ALSA lib ./../../alsa-lib-1.1.2/src/pcm/pcm_direct.c:1054:(snd1_pcm_direct_initialize_slave)无法安装 HW 参数
ALSA lib ./../../alsa-lib-1.1.2/src/pcm/pcm_dmix.c:1053:(snd_pcm_dmix _open)无法初始化从设备
aplay:main:805:音频打开错误:无效参数
请任何人指导我解决上述错误。
提前感谢。