您好!
请查看随附的 pdf 电路图。
1) 1)我们已在 Pure Path Studio 中成功开发了应用、并在 AIC3254EVM 板上运行。 它按预期工作。 但现在我们必须在项目中实施 AIC3254器件。 我们使用 PIC32MZ2048EFG064微控制器作为主机来配置 AIC3254器件。
2)提供来自微控制器的4.4MHz MCLK,用于使用 I2C 协议进行器件通信(请在所附的电路图中查找详细信息)。 是否需要任何其他时钟。?
3) 3)我们的应用是从前置放大器获取音频信号、对其进行处理并提供给功率放大器、是不是从前置放大器为 IN2L 和 IN2R 提供输入。
4) 4)我们不确定我们的流程是否正确、我们在 AIC3254EVM 板工作的寄存器序列下进行了转储、但在产品中使用的 AIC3254上没有收到任何响应
################################
#断电序列
################################
编号
#选择第1页
宽30 00 01
编号
#断电 HP/LO 放大器
宽3009 00
编号
#选择第1页
宽30 00
编号
#关闭 DAC
W 30 3F 14.
宽30 40°C
编号
#为 ADC 断电
宽30 51 00
编号
################################
################################
#配置电源
################################
编号
#选择第1页
宽30 00 01
编号
#为 AVDD LDO 加电
W 30 02 A9
编号
#在存在外部时禁用弱 AVDD
AVDD 电源
宽30 01 08
编号
#启用主模拟电源控制
#为 AVDD LDO 加电
W 30 02 A1
编号
#将输入上电时间设置为3.1ms (对于 ADC)
宽30 47 32
编号
#将 REF 充电时间设置为40ms
宽30 7b 01
编号
################################
################################
#配置 ADC 通道
################################
编号
#选择第1页
宽30 00 01
编号
#将 IN2L 路由至具有10K 输入阻抗的 LEFT_P
宽30 34 10
编号
#将 CM1L 路由到具有10K 输入阻抗的 LEFT_M
宽30 36 40
编号
#将 IN2R 路由至 RIGHT _P、输入阻抗为10K
宽30 37 10
编号
#将 CM1R 路由到 Rright_M、输入阻抗为10K
宽30 39
编号
#取消左 MICPGA 的静音、0dB 增益选择至
#使通道增益为0dB、自10K 输入
#阻抗用于单端
宽30 3b 00
编号
#取消右 MICPGA 的静音、0dB 增益选择至
#使通道增益为0dB、自10K 输入
#阻抗用于单端
宽30 3c 00
编号
#选择第0页
宽30 00
编号
#为 LADC/RADC 加电
w 30 51 c0
编号
#取消 LADC/RADC 静音
宽30 52 00
编号
################################
################################
#播放设置
################################
编号
#选择第1页
宽30 00 01
编号
# de-pop:16个时间常数、6k 电阻
宽30 14 35
编号
#将 LDAC/RDAC 路由到 HPL/HPR
宽30 0c 08 08
编号
#将 LDAC/RDAC 路由到 LOL/LOR
宽30 0e 08 08
编号
#为 HPL/HPR 和 LOL/Lor 驱动器加电
宽30 09 3C
编号
#取消 HPL/HPR 驱动器静音、0dB 增益
宽30 10 00 00
编号
#解调 LOL/LOR 驱动器的静音、0dB 增益
宽30 12 00 00
编号
#选择第0页
宽30 00
编号
# DAC => 0dB
宽30 41 00 00
编号
#开机 LDAC/RDAC
宽30 3f d6
编号
#取消 LDAC/RDAC 静音
宽30 40 00
编号
################################