我继承了一款具有 INA1651线路接收器的扬声器设计、该接收器接收线路电平 XLR 输入(差动)并输出单端信号进行进一步处理。
多个扬声器并联到同一 XLR 输入。 当其中一个设备断电时、它会在 XLR 线路上插入两个尖峰、并且其他扬声器会弹出两次。
原理图如下所示:

下面是一些示波器捕获:
黄色表示输入端到交流耦合电容器(A 点)
粉色和浅蓝色来自输入引脚(B 点)

我认为±12V 的电源轨可能衰减效果不佳、但除了-12V 的电源轨、它们会平缓地降低。
12V 电压轨很快降低到-2.36V、但在第一次弹出后、它会放慢相当多的速度。
黄色与以前一样、交流耦合电容器的输入(A 点)
粉色和浅蓝色是±12V 的电源轨。

这是输出、显示了输入

看起来 INA1651输入引脚随着 IC 断电而发生电平转换、而交流耦合电容器会将这些引脚变为电压尖峰、这些尖峰会反馈到其他扬声器并导致它们弹出。
有人知道我可以如何解决这个问题吗? 产品说明书中没有任何建议。