Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ENERGYTRACE
器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他部件: ENERGYTRACE
尊敬的专家:
根据数据表、MCU 有效电流为 2.6mA。 但客户的电路板电流为 3.7mA。
您能否分享您的见解、什么是可能的额外内部模块工作将介绍 Delta 1.1mA?
- BTW、没有射频功能
- TI 的 SDK Basic BLE 可以正常使用、只需对活动 MCU 进行极少的更改、即可在客户电路板上良好运行。 2.6mA、
- 已经切割所有 DIO 并将 DIO 配置为输入/无拉取。
- 已尝试取消移植一些驱动程序、例如 I2C、UART、计时器、已知应用任务、 没有改进。
BR。 Albin