主题:CC2652RSIP,sysconfig中讨论的其它部件
当我在0.0.0007万 macOS Monterey上尝试使用 cmd Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_5_30_01_01/Examples/RTOS/LP_CC2652RSIP/ble5stack/simple_mesh_node_CCS_offchip构建RTSC项目时,我收到错误"Error: 11.2 :<login>配置错误= X139 (错误)<login>由于<login>原因:<login>错误。
我可以使用macOS BigSur上的CCS 11.2 .0.0.0007万 或macOS Monterey上的11.1 成功构建。
以下是失败构建的控制台输出。
此致,
Steve
****为项目simile_mesh_node_oad_offchip_LP_CC2652RSIP_tirtos_CCS生成配置发行版****
/Applications/ti/ccs1120/cs/utils/bin/gmake -k -j 3所有-O
构建文件:"../simple_mesh_node_oad_offchip_app.cfg"
正在调用: XDCtools
"/Applications/ti/ccs1120/xdctools_3_62_01_16_core/xs"--xdcpath="/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_sources;/Applications/ti/CSsc/simple_c26xx_sdk_5_30_cscr_extrl_f_f_5_spot_f_f_fip_frox_30_f_ip_frospot_m_f_frospot_f_f_m_m_ip_frospot-fursf_m_m_m_mcps-extr-ex-f_f_mc_mcps-f_mc_mcps-rfrosphrsf_m_m_m_mcps-rf_mc_mcip_mcps-rf_mcps-r.mp_mc_f_f_frox_mc_f_f_f_mcps-r.r.rf_ ti.platforms.simplelink:CC2652R1F 20.2 include_path=\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01/source/ti/common/c26xx/simplotion_path=\"/Applications/ti/ti/ccelink_ccelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_01/common_ctrack_ccp_ctrad/5xx/ctrack_ccp_ccp_ctrack_ccp_ctrad_ccp_ck/f_5xx/ccp_ccp_ctrad_ccp_ctrad/f_ctrack_ck/f_ck/f_ctrad/f_ctrad_ctrack_5xx/f_ck/ctrack_ctrack_ck/f_ck/f_5xx/cccp_ctrack_ctrack_ck/f_5xx/ctrack_ccp/f_ctrack_ccp/f_ccp/f_5xx/f_ccp/f_c include_path=\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_ck_5_30_01/source/thire_kernel/ERPC/c/setup\"--include_path=\"/Applications/ti/ccm/ccelink_cc26xx_cc26xx_sdk_5_30_kernel/cr01"-ctras_c_ctras_ctras_c_第三方/cr01_c_路/crxx/cr30_c_ 20.2 define=ICALL_NO_APP_events --define=config_arm --define=security --define=DeviceFamily_CC26X2 --define=flash_rom_build --define=NVOCMP_NWSAMEITEM=1 -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_warning=255 --diag_funnel_in_inu_inu_ace_en.acu_web_inu_web_web_web_webu_guiden_c."
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
subdir_rules.mk:43:目标'build_1446803103-InProc'的配方失败
js:"/Applications/ti/ccs1120/xdctools_3_62_01_16_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 139)配置失败;'linker .cmd'已删除。
gmake [1]:***[builc-1446803103-InProc]错误1