| UART_HCI 参数:UartDIV=3、OS=23、SP=0、mag=10 |
| 温度感测:温度20、读取0x23、Vbe 0x299597d、斜率0x1f2f0 |
| 温度区= 6 |
| LC_RF_INIT_Period_CALIBRATION 中 |
| 接收到同步事件 REG、模块 RF_CALIBRATION、msi 0 |
| synch cmd 开始实例、模块 rf_calibration、msi:0 |
| 同步命令返回事件已启动、模块 RF_CALIBRATION |
| Orca 平台 |
| 进程类型:弱 |
| 芯片版本:6. |
| 检测到的时钟= 26000000 Hz |
| 参考时钟= 26000000 Hz |
| XTAL 唤醒模式 被禁用 |
| REF 时钟对 PLL 有效 |
| PLL 时钟输出正常 |
| PLL 时钟输出= 40000000Hz |
| 时钟工作模式:PLL 模式 |
| ARM 时钟= 40000000Hz、慢时钟:外部 |
| OCP 时钟= 80000 Hz |
| UART HCI 波特率= 115200 |
| Gemini 型 Soft Gemini |
| LM_LC_GET_LOCAL 功能 |
| LM_LC_SET_brcst_retran |
| LM_LC_self_test_run_init_tests |
| 自检通过 |
| I2C 不存在! |
| LM_LC_GET_LOCAL_BD_addr |
| 软件版本- 7.0.16 |
| 停用计时器:初始化 |
| LM_LC_RF_Period_calibration |
| 校准已开始。 VECTOR = 0x1、0x0 |
| PHY FW 版本3.27 |
| 随机0x8fca 0x2b78 |
| 随机0x1eb8 0x475d |
| 随机0xe63a 0x2728 |
| 随机0xb09e 0x1e9c |
| 随机0x6b41 0xa9e6 |
| LM_LC_Generate_Rand |
| LM_LC_Generate_Rand |
| 接收到同步事件完成、模块 RF_CALIBRATION、msi 0 |
| LM_LC_Generate_Rand |
| LM_LC_Generate_Rand |
| 传输检测:检测到 UART |
| 第一个字节接收1 |
| 禁用飞行模式-启用 TX 校准 |
| UART 活动协议:H4协议 |
| HCIC_PROCESS_HCI_commands:HCI_RESET (组3操作码0x3) |
| LM_LC-Gemini_COEX_NOTIFY_SCAN_STATUS |
| HCI_Reset 完成 |
| hcic_get_num_for_host_commands。 空闲总计= 3、报告给主机= 1 |
| HCI 发送事件:HCI_COMMAND_COMPLEE_EVT |
| UART_HCI 参数:UartDIV=3、OS=23、SP=0、mag=10 |
| 温度感测:温度23、读取0x22、Vbe 0x2934cb1、斜率0x1f2f0 |
| 温度区= 6 |
| LC_RF_INIT_Period_CALIBRATION 中 |
| 接收到同步事件 REG、模块 RF_CALIBRATION、msi 0 |
| synch cmd 开始实例、模块 rf_calibration、msi:0 |
| 同步命令返回事件已启动、模块 RF_CALIBRATION |
ZT9Y 可以正常工作、但 ZKD1会出现此问题。