主题中讨论的其他器件:CC2652RB、 UNIFLASH、 CC2652R、 CC2642R
您好!
这两种情况都具有类似的行为并显示相同的消息。
Header Failed!
标头被拒绝、存在故障:堆栈和
闪存边界不匹配、程序
条目不匹配
配对完成后会立即发生这种情况。 在 launchpad 输出上、我看到以下内容:
#000105 [424.313 ]信息:(project_zero.c:1417) Adv set 0 Enabled
#000106 [424.424]信息:(project_zero.c:1500)加密成功
#000107 [ 424.784 ]信息:(project_zero.c:1388) PHY 更新为2M
#000108 [424.844 ]信息:(project_zero.c:972) MTU 大小:247
#000109 [425.624] INFO:(led_service.c:419) ReadAttrCB:LED0 connHandle: 0 offset: 0 method:0x0A
#000110 [425.684] INFO:(led_service.c:430) ReadAttrCB:LED1 connHandle: 0 offset: 0 method:0x0A
#000111 [ 425.744]信息:(button_service.c:539) WriteAttrCB (CCCD):参数:0 connHandle:0 - OTA 写入
#000112 [425.744]信息:(project_zero.c:2506)(CB) Button Svc 特性配置更改参数 ID (0)。 正在将消息发送到应用程序。
#000113 [425.746]信息:(project_zero.c:2176) CCCD 更改信息:Button Service BUTTON0:启用通知
#000114 [ 425.804]信息:(button_service.c:539) WriteAttrCB (CCCD):参数:1 connHandle:0 - OTA 写入
#000115 [425.804]信息:(project_zero.c:2506)(CB) Button Svc Char config change paramID (1)。 正在将消息发送到应用程序。
#000116 [425.806) INFO:(project_zero.c:2187) CCCD Change msg:Button Service Button1: Notifications enabled
#000117 [ 427.484 ]信息:(button_service.c:539) WriteAttrCB (CCCD):参数:0 connHandle:0 - OTA 写入
#000118 [ 427.484 ]信息:(project_zero.c:2506)(CB) Button Svc Char config change paramID (0)。 正在将消息发送到应用程序。
#000119 [427.485] INFO:(project_zero.c:2176) CCCD 更改消息:按钮服务 BUTTON0:禁用通知/指示器
#000120 [427.544] INFO:(button_service.c:539) WriteAttrCB (CCCD):参数:1 connHandle:0 - OTA 写入
#000121 [427.544]信息:(project_zero.c:2506)(CB) Button Svc 特性配置更改参数 ID (1)。 正在将消息发送到应用程序。
#000122 [427.546] INFO:(project_zero.c:2187) CCCD 更改消息:Button Service Button1:禁用通知/指示器
#000123 [427.785]信息:(oad.c:752) OAD 事件= 3下一状态= 0
#000124 [427.845]信息:(oad.c:752) OAD 事件= 3下一状态= 0
#000125 [ 427.905 ]信息:(oad.c:752) OAD 事件= 3下一状态= 0
#000126 [ 427.966 ]信息:(oad.c:752) OAD 事件=0下一状态=0
#000127 [427.966 ]信息:(project_zero.c:837) OAD 错误:9.
#000128 [430.424] INFO:(project_zero.c:1737)已更新 E0:33:8E:54:5E:30的参数、间隔:30.0ms、延迟:0、超时:2000ms
这是使用 iOS 时的输出。 使用 Android 时、应用程序在前两条"(oad.c:752) OAD event=3 next state=0 "消息后崩溃。
是否应在头文件验证过程之前提示我选择固件文件?
BTW、我还尝试使用具有相同结果的简单外设项目。
TIA