以下是 TI CC2564MODA EVK 日志代码:
[00:00:01.213]日志-- HCI.C.1308:初始化脚本完成
[00:00:01.219]日志- HCI.C.5.32:本地支持的命令汇总0x0F
[00:00:01.226] log - btstack_crypto.c. 9:控制器支持 ECDH 操作:0
[00:00:01.235]日志- HCI.C.1963:本地地址、状态:0x00:Addr:CC:78:AB:32:F8:C9
[00:00:01.245]日志- HCI.C.C.5.32:HCI_READ_buffer_size:ACL size module 1021 -> Used 1021、count 4 / SCO size 120、count 6
[00:00:01.258] log -- HCI.C.:数据包类型 cc18、eSCO 1.
[00:00:01.265日志- HCI.C.c.]:BR/EDR 支持1、LE 支持1
[00:00:01.278]日志- HCI.C.4342:BTSTACK_EVENT_DISCOVERABLE_ENABLED 1.
[00:00:01.287] log - HCI.C.1943:HCI_LE_READ_Buffer_SIZE:大小27、计数15
[00:00:01.297] log - HCI.C.5.32:HCI_LE_READ_WHICE_LIST_SIZE:大小25
[00:00:01.304]日志- HCI.C.5.32:HCI_INIT_DONE -> HCI_State_working
[00:00:01.312]日志- HCI.C.4218:BTSTACK_EVENT_STATE 2.
在 CC:78:AB:32:F8:C9上启动并运行 BTSTACK。
以下是我的示例日志代码:
[00:02:56.144] log - HCI.C.1313:初始化脚本完成
[00:02:56.159]日志- HCI.C.2011:本地支持的命令摘要0x0F
[00:02:56.171] log -- btstack_crypto.C.x25:控制器支持 ECDH 操作:0
[00:02:56.190]日志-- HCI.C.5.54:本地地址、状态:0x00:地址:A4:DA:32:83:23:2D
[00:02:56.209]日志-- HCI.C.357.C:HCI_READ_BUFFER_SIZE:ACL size module 1021 ->已使用1021、计数4 / SCO size 120、计数6
[00:02:56.234] log - HCI.C.1026:数据包类型 cc18、eSCO 1.
[00:02:56.244] log - HCI.C.:BR/EDR 支持1、LE 支持1
问:我的问题是为什么我的示例停止了“BR/EDR 支持1,LE 支持1”?如何解决?