Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CCS 版本: 9.1.0.00010,编译器 TI v18.12.2.LTS 和 SDK (simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21),
编译空驱动程序样本时、我会收到以下错误日志。
****为项目 tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccs910\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ...
gmake[1]:输入目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
asmem3 C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm_switch.sv7M。。
gmake[1]:离开目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
gmake[1]:输入目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
asmem3 C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/IntrinsicsSupport_asm.sv7M。。
gmake[1]:离开目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
gmake[1]:输入目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
asmem3 C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
gmake[1]:离开目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
gmake[1]:输入目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
asmem3 C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport_asm.sv7M。。
gmake[1]:离开目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
gmake[1]:输入目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
clem3 C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
>>编译失败
Makefile:59:目标'rom_SysBIOS.obj'的配方失败
内部错误:C:\ti\ccs910\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_18.12.2.LTS \bin\armopt.exe 遇到分段错误
同时处理功能 文件 C:\\users\rpb63\\AppData\\Local\\Temp\\\{88ECB64A-1BAC-4E66-8EBC-35EF7066D1C5}
这是由 TI C/C++优化器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。
我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件
gmake.1]:***[ROM_SysBIOS.obj]错误1.
gmake[1]:目标'all'不会由于错误而重做。
gmake:***[./src/sysbios/rom_sysbios.aem3错误2.
gmake[1]:离开目录'C:/Users/rpb638/workspace_v9/CC2640R2/tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios
./src/makefile.libs:56:目标'../src/sysbios/rom_sysbios.aem3 '的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****