Thread 中讨论的其他器件: WL1837
工具/软件:Linux
您好,
我将 CC2564MODA 蓝牙模块与 IMX7配合使用。
接口:UART
我已经访问了一些 ti-link、因此我 在内核中启用了 CONFIG_TI_ST、CONFIG_ST_HCI 和 CONFIG_BT_WiLink。
添加了对 uart6和 Kim、WiLink 驱动程序的设备树支持。
已在/lib/firmware.中下载 TIINIT_6.7.16.bts
我有"hci0"节点。但当我尝试使 hciconfig hci0向上计数时、我会遇到如下错误。
(STC): ChnL_id list empty :4.
(STK):st_km_start (stk):ldisc_install = 1.
(STK):ldisc installation timeout (stk):ldisc_install = 0
(STK):等待卸载 ldisc 时超时(stk):ldisc_install = 1.
(STK):ldisc installation timeout (stk):ldisc_install = 0
(STK):等待卸载 ldisc 时超时(stk):ldisc_install = 1.
(STK):ldisc installation timeout (stk):ldisc_install = 0
(STK):等待卸载 ldisc 时超时(stk):ldisc_install = 1.
(STK):ldisc installation timeout (stk):ldisc_install = 0
(STK):等待卸载 ldisc 时超时(stk):ldisc_install = 1.
(STK):ldisc installation timeout (stk):ldisc_install = 0
(STK):等待卸载 ldisc 时超时(stk):ldisc_install = 1.
(STK):ldisc installation timeout (stk):ldisc_install = 0
(STK):等待 ldisc 取消安装时超时蓝牙:ST_register failed -22
无法初始化设备 hci0:输入/输出错误(5)
对上述误差的任何想法。
谢谢、此致
Surya