Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 BLE-STACK
尊敬的 TI 专家:
我的一位客户在 没有32.768K 的 CC2640R2F 的 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25下的 simple_peripheral 项目中遇到构建错误。 您能帮您检查并提供一些建议吗? 非常感谢。
遵循 swra499b.pdf------- 在不含32kHz 晶体的 CC2640上运行 Bluetooth低耗能。
在 ble_sdk_2_02_01_18中构建正常
但在以下 情况下失败
--------------------------------------------------
BLE-STACK:simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25
IAR:7.8.2
项目: simple_peripheral
步骤:
包括位于的 rcosc_calibration.c、rcosc_calibration.h 和 ccfg_app_ble_rcosc.c 文件 \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXl\ble\common\cc26xx\rcosc 或 \src\common\cc26xx\rcosc。
2.从编译中排除 ccfg_app_ble.c。
3.将 USE_RCOSC 添加到定义的符号
错误:
ERROR[Li005]:"HCI_EXT_SetSCACmd"没有定义[引用自 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\examples\rtos\cc2640R2_LAUNCHXL_blestack\
simple_peripheral\tirtos\IAR\app\FlashRO\Obj\rcosc_calibration.o]
----------------------------------------------------------------