您好!
我从图片中导入了以下 CCS 工程、并将选项复制到工作区中。 当我在 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip 修改 simple_peripheral.c 时、也会在 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_offchip 的 simple_peripheral.c 进行修改。
示例、如图所示。 我在 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip 的 simple_peripheral.c 中放置了//Markel 。 我在 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_offchip 检查了 simple_peripheral.c、我还可以看到//Markel。 如果我想对两个 CCS 项目进行不同的代码修改、我所做的每一项修改都将应用于其他 CCS 项目代码文件。 不是很方便吗? 我知道 simple_peripheral.c 同时链接到两个 CCS 项目、如果您想同时执行片上和片外实现、只需修改1个代码文件即可。 但是、这种情况对我来说是不寻常的、因为我一直在为 Tiva MCU 等其他 TI MCU 导入 CCS 项目、而我以前没有遇到过这种情况。
simple_peripheral.c 位于 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip 的 simple_peripheral.c :
simple_peripheral.c 位于 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_offchip:
-kel