Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我将 CC2650 Launchpad 与 CCS 搭配使用、并尝试通过 UART 将接收到的 advdata (信标)发送到我的 PC。
我已经对 simple_peripheral_observer.c 文件和 main.c 文件中的代码进行了更改。 这是我的代码-
包括-
#include #include #include #include #include #include #include #include #include include "hci_tl.h" #include "gatt.h" #include "linkdb.h" #include "gapgattserver.h" #include "gattservapp.h" #include "devinfoservice.h" #include "simple_gatt_profile.h" #if defined (feature_oad_oad.h)| defender"image_udit_nature_nature_en/h" #include #include "nosrnature.包含#nature.包含#nature.h"#include #nec.nature.h #include #include "#nosrg.nature.h"#include #include "#nosrg.包含#nature.h #include #include "nosrnature.包含#nature.nec.nature.h"#include "#nec.h #include "#include "#nature.nosrnature.h #include "board_key.h" #include "board.h" #include "simple_peripheral_ob观察团.h" #include #include #include #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_ints.h" #include #include #include #include "iCall.h" #include "hal_types.h"
main.c 中的函数声明-
extern void SimpleUART_createTask (void);
simple_peripheral_observer.c 中的函数声明-
静态空 SimpleUART_taskFxn (UARg a0、UARg A1);
main.c 中的函数调用-
SimpleUART_createTask();
simple_peripheral_observer.c 中的函数主体-
void SimpleUART_createTask (void) { Task_Params taskParams; //Board_initGeneral (); //Board_initUART (); Task_Params_init (&taskParams); taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE; taskParams.stack =&task0Stack; Task_construct(&task0Struct,(Task_Functr )SimpleUART_taskFxn,&taskParams,NULL ); }
simple_peripheral_observer.c 中的函数主体-
静态空 SimpleUART_taskFxn (UARg a0、UARg A1)
{
UART_Handle UART;
UART_Params uartParams;
//uart_init();
const char hello[]="UART 正在工作。\n";
UART_PARAMS_INIT (uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 9600;
UART = UART_OPEN (Board_UART0、uartParams);
如果(UART == NULL)
{
fflush (stdout);
printf ("UART 未打开。");
}
int 编号;
Number = UART_WRITE (UART、hello、sizeof (hello));
fflush (stdout);
printf ("UART 写入%d 个字节。\n"、编号);
}
代码构建完美、没有任何错误。 但是、我收到了警告-
"无效的工程路径:找到重复的路径条目(/simple_peripheral_observer _cc2650lp_app [包含路径] isSystemInclude:true includedPath:C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages)、路径:[/ssimple_peripheral_observer:cc2650lp_app]"
代码开始调试、但 UART 端口未打开。 我的代码是错误的吗? 或者、我是否需要在任何头文件中进行更改? 或者我的代码是否由于警告而无法正常工作?
请为我提供解决方案建议。 提前感谢。