Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我希望有人可以帮助我使用 ccs7设置我的 Launchpad。
我安装了 ccs7和 TI-RTOS 的最新版本 (tirtos_cc13xx_cc26xx_setupwin32_2_21_00_06)。 我还安装了"CC2640和 CC2650 SimpleLink 低功耗 Bluetooth软件栈2.2.1开发人员指南"中建议的编译器(ARM 编译器5.2.6)
现在、当我尝试导入第31页的《开发指南》中所述的现有项目时、我总是会遇到一些错误:
说明资源路径位置类型
#20标识符"AON_BATMON_CYCLE_32"未定义 pwrmon.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/Drivers 第93行 C/C++问题
#20标识符"AON_EVENT_RTC1"未定义 hal_RTC_W包装 程序.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/Drivers 第156行 C/C++问题
#20标识符"INT_AON_RTC"未定义 hal_rtc_wraper.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/Drivers 行114 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CMD_ACK"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第194行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CMD_ACK"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第253行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CMD_ACK"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第307行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CPE0"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第192行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CPE0"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 行254 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CPE0"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 行304 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CPE1"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第191行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CPE1"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第255行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_CPE1"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第305行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_HW"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第193行 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_HW"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 行256 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_HW"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 行306 C/C++问题
#20标识符"INT_RF_HW"未定义 MB_PATCH.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/_common 第416行 C/C++问题
Gmake:***[All]错误2 SimpleBLEPeripheralStack C/C++问题
gmake[1]:***[HAL/Target/CC2650/_common/MB_patch.obj]错误1 SimpleBLEPeripheralStack C/C++问题
gmake[1]:***[HAL/Target/CC2650/驱动程序/hal_RTC_wraper.obj]错误1 SimpleBLEPeripheralStack C/C++问题
gmake[1]:***[HAL/Target/CC2650/驱动程序/pwrmon.obj]错误1 SimpleBLEPeripheralStack C/C++问题
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。 SimpleBLEPeripheralStack C/C++问题
"="">processors.wiki.ti.com/.../225"> 函数"AONBatMonMeasurementCyclleSet"隐式声明了 pwrmon.c /SimpleBLEPeripheralStack/HAL/Target/CC2650/Drivers 第93行 C/C++问题
我没有在 c://下安装 ccs7或 RTOS
这导致了与 c://链接的构建变量 CC26XXWARE 出现问题。 将其更改为正确的目录后、错误从25个减少到剩余的21个错误。
问题可能出在哪呢? 是否有适合 Tiva C 系列的安装指南?
谢谢
Simon