大家好、
我们生产了一款 BLE 产品、用于体育环境。 最近、我收到投诉、说我们一直断开连接的 BLE 器件、客户怀疑、因为网球场中有10多个用户使用 WiFi (球场中有一个无线路由器)。
根据我的理解、BLE 正在使用自适应跳频、我的问题如下:
CC2541如何实现自适应跳频? CC2541检测到噪声环境、将该通道置于黑名单中并开始使用其他通道多长时间? 信道是否在每个连接事件中跳频?
2.蓝牙组织是否有专门提到 AFHSS 参数的标准? 我试图寻找它、但找不到它。
3. TI 是否在嘈杂的2.4GHz 环境中测试了 BLE 传输的稳健性? 直到 BLE 传输开始变得不可靠的哪种嘈杂环境(希望我们可以为其定义一个值)?
谢谢你
哈迪