您好!
这是我第一次使用 TI 器件、我没有 BLE 方面的经验。 我目前正在查看 simple_peripheral 示例、我注意到 LCD 用于显示信息
"dispHandle = Display_open (Display_Type_LCD、NULL);"
但是、sensortag 上没有 LCD。 我当前使用的是与 dev-Pack 连接的 sensortag、我使用 simple_peripheral_cc1350lp 对器件进行了编程、因为没有用于 cc1350stk 的传感器。
我目前可以检测并连接到手机上的器件、并检索通过 BLE 从示例发送的特性值。 我真的希望能够使用 UART 进行显示、而不是 LCD、但我无法实现这一点。 我尝试使用 "dispHandle = Display_open (Display_Type_UART、NULL);"(我在前面的示例(wsnNode &集中器)中使用过该示例)、但我无法通过 PuTTy 在串行端口上显示任何内容。 如果您能给我一些光亮、我将不胜感激、因为我认为我在这一领域缺少了很多知识。
谢谢你
Tony