主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
工具/软件:Starterware
您好!
我已下载 适用于(LAUNCHXL-CC2640R2)评估板的 SDK 版本"simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33"。 我们使用 IAR 8.11 (评估版本)来评估"SimplePeripheral"项目。 可通过以下链接访问 IAR worspace:
"..\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR"
在编译代码时、我们遇到以下错误:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
运行"C:\ti\xdctools_3_50_00_10_core/xs"-xdcpath="D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\时出错
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\kernel\tirtos\
封装;D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_blestack\
simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\
examples\rtos\cC2640R2_LAUNCHXL.blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack" IAR.tools.configuro -c "C:\Program Files
(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm"--cc "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\bin\iccarm.exe"--device
"CC2640R2F"--compileOptions "dummy.c -D Board_display_use_lcd=0 -D Board_display_use_uart=1 -D
BOARD_DISPLAY_USE_UART_ANSI=1 -D CC2640R2_LAUNCHXL -D CC26XX -D CC26XX_R2 -D DEVICE_family=cc26x0r2 -D
xDisplay_disable_all -D HEAPMGR_size=0 -D ICALL_Events -D ICALL_JT -D ICALL_Lite -D ICALL_MAX_NUM_ENTRIES=6 -D
iCall_MAX_NUM_TASKs=3 -D MAX_NUM_BLE_CONns=1 -D POWER_SAVETY_D USE_CORE_SDK -D USE_ICALL -D
xdc_runtime_assert_disable_all -D xdc_runtime_Log_disable_all --diag_suppress Pa050 -o D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\FlashROm\Obj -调试
--endian=little --cpu=Cortex-M3 -f D:\ble\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\
CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/config/build_componations.op-f D:\BLE\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\
tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/config/factory_config.op-f D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\stack\build_config.op-f D:\BLE\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\
tirtos\IAR\app\..\config\configPkg\compiler.opt.defs -f D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\
examples\rtos\cC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\.\config\IAR_boundation.bdef -e --fpu=None --dlib_config \"C:\Program
文件(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\INC\c\DLib_Config_Normal.h\"-i D:\BLE\simplelink_cc2640r2_SDK_1_35_00_33_win\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\TI\
blestack/controllers/cc26xx_R2/inc\-i D:\ble\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\
CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_periphers\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/inc\-i D:\BLE\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\
tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/common/cc26xx\-i D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\src/app\-i D:\BLE\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\
tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/iCall/inc\-i D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_2640r2_cc33_r2_sdk_1_cc35_00_r32_r32_r33_cc_r32_r33_r_r_cc33_r_r_r_
examples\rtos\cC2640R2_LAUNCHXL_blestack\simple_peripheral_tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/inc\-i D:\BLE\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\
tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/profiles/dev_info\-i D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\TI\
blestack/profiles/Roles \-I D:\ble\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\
CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_periphers\tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/profiles/c26xx\-i D:\BLE\
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\
tirtos\IAR\app\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\blestack/profiles/simple_profiles\-i D:\BLE\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33_win\
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
有人能帮我们找出此问题的根本原因吗?
(注意:我们尚未安装 xdctools、因为这是 Code Composer Studio 所必需的、而不是 IAR 所必需的)