Thread 中讨论的其他器件:SysBIOS、 SysConfig
大家好。
首先、我使用的是 CCS 12.2.0.00009和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03 SDK。
我无法在 ROV 中看到有关任务的详细信息。 我收到以下错误: 错误:无法调用未定义的方法"viewGateMutexBasic",请参见下一张图像:

当我连接到目标时、会向我显示一些错误消息。 似乎缺少一些与 ROV 相关的文件。

错误:无法使用'comm=DSLite:0、symbols=/Applications/ti/ccs1220/ccs/ccs_base/emulation/gel/images/cc26xx/cc26x2r1f_rtos_rom_syms.out;/Applications/ti/ccs1220/ccs/ccs_base/emulation/gel/images/cc26xx/cc26x2r1f_driverlib_rom_syms.out、wsPort=50254'启动 ROV:错误:/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos7/packages/ti/sysbios/knl/Task.rov.js 中的错误:错误:utils.loadCapsule:无法在路径'/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos7/packages/ti/sysbios/gates;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/.;${XDCROOT}/包;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/source;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos/packages;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos7/packages;/ti/sysbios/knl/Mailbox.rov.js /Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03;/Applications/ti/ccs1220/xdctools_3_62_01_16_core/packages;;;;'
非常感谢大家的参与。