您好!
我使用 CC2340R5 based_ble 外设 代码。 200ms 的间隔时间、通过 UART 将数据(大约20字节)连续推 送到 外设。 现在、我 已 在链路层将移动设备与外围 设备连接起来、在尝试进行配对时、我可以成功与外围设备配对。
(删除了移动设备和外设上的绑定信息)
但间隔为100ms、 通过 UART 将数据连续推送到 外设。 现在、 当我尝试进行配对时、我已经将移动设备与链路层的外围设备连接起来、移动设备也断开了连接。
因此为什么 移动设备会以200ms 的延迟断开连接。
当未在 UART 配对时正常工作。
我们没有嗅探器。
SDK 版本: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64 (外设)
CCS 版本:CCS 12.5.0
谢谢。
Vignesh。