工具与软件:
我使用 TI MCU CC2642R1F。 我将 使用 TI Host Test app + SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_6_10_00_29在 BTool 中运行 DTM 测试 HCI_EXT_EnhancedModemTestTxCmd () 。
对于蓝牙(R) 5.2通道0、我在手持式频谱分析仪上看到:频率接近 2402 MHz (随附的屏幕截图)、即使在一小段时间内也是如此。 根据 TI SDK 文档/参数、这似乎是正确的:
TI BLE5-Stack API 文档:HCI
HCI_EXT_EnhancedModemTestTxCmd ()
参数 rfChan 发送射频通道 k=0..39、其中 BLE F=2402+(k*BLE 2MHz)。
在低功耗射频蓝牙测试中、通道0是最低通道和频率。 2402 MHz 通常最低。
但我在互联网上发现了几个地方:低功耗蓝牙通道0对应于2404 MHz ?
BlueSIG.png (1494×1185) Bluetooth_Technology_Overview_Graphic 概述页面还将第一个信道37显示为广播信道和起始频率2402。