Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, CC2652RSIP, SYSCONFIG, ENERGYTRACE
主题中讨论的其他器件: CC2652RSIP、 SysConfig、 ENERGYTRACE
工具与软件:
我正在尝试使用 LP-CC2652RSIP 在待机模式下实现~μ A 1.5 μA 电流消耗。 我发现 7.40.00.77 SDK 中的各种示例项目在待机模式下的电流消耗非常不同。
simple_peripheral_LP_CC2652RSIP_tirtos7_ticlang : ~μ A 1.5 μA 通告事件之间(我将广播间隔设置为20秒、以便轻松测量事件之间的平均电流)
gpioshutdown_LP_CC2652RSIP_tirtos7_ticlang:48. μA μ A 处于待机模式挂起按钮信号量。 0μA 保持在关断模式。
bim_offchip_lp_CC2652rsip_nortos_ticlang: 8 μA 在待机模式下、 如果 未找到有效映像、则通过调用 SysCtrlStandby()进入待机模式。
两者可兼得 simple_peripheral_LP_CC2652RSIP_tirtos7_ticlang 和 gpioshutdown_LP_CC2652RSIP_tirtos7_ticlang 使用 PowerCC26XX_standbyPolicy。 我在 PRCMDEEPSLEEP (void)(0x100036B6)处设置一个断点、 以比较器件进入 DEEP SLEEP 模式时寄存器的状态。 附件是在这个断点从不同项目中导出的寄存器。
e2e.ti.com/.../gpioshutdown_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_registers_5F00_A.txte2e.ti.com/.../bim_5F00_offchip_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_nortos_5F00_ticlang_5F00_registers_5F00_A.txte2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_registers_5F00_E.txte2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_registers_5F00_D.txte2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_registers_5F00_B.txte2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_registers_5F00_C.txte2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_registers_5F00_A.txt