请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 主题中讨论的其他器件:CC2650、 SYSBIOS、、SysConfig
工具与软件:
您好!
我按照 BLE5堆栈培训模块(低功耗蓝牙增强无线下载(OAD)高级)中的指南向现有应用添加片外 OAD 功能。 在完成教程中的所有步骤后、我收到如下的构建错误:
Building target: "multi_role_LP_CC2652R7_test1.out" Invoking: Arm Linker "C:/ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/bin/tiarmclang.exe" @"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/source/ti/ble5stack/config/build_components.opt" @"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/source/ti/ble5stack/config/factory_config.opt" -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -Oz -DSECURITY -DFLASH_ROM_BUILD -DNVOCMP_NWSAMEITEM=1 -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gdwarf-3 -march=armv7e-m -Wl,-m"multi_role_LP_CC2652R7_test1.map" -Wl,-i"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/source" -Wl,-i"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/kernel/tirtos7/packages" -Wl,-i"C:/Users/royce/workspace_v12/multi_role_LP_CC2652R7_test1/Release/syscfg" -Wl,-i"C:/ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/lib" -Wl,--reread_libs -Wl,--define=FLASH_ROM_BUILD=2 -Wl,--define=OAD_IMG_E=1 -Wl,--define=SECURITY -Wl,--diag_suppress=16002-D -Wl,--diag_suppress=10247-D -Wl,--diag_suppress=10325-D -Wl,--diag_suppress=10229-D -Wl,--diag_suppress=16032-D -Wl,--diag_wrap=off -Wl,--display_error_number -Wl,--warn_sections -Wl,--xml_link_info="multi_role_LP_CC2652R7_test1_linkInfo.xml" -Wl,--rom_model -o "multi_role_LP_CC2652R7_test1.out" "./bim_util.o" "./syscfg/ti_ble_config.o" "./syscfg/ti_devices_config.o" "./syscfg/ti_radio_config.o" "./syscfg/ti_drivers_config.o" "./syscfg/ti_sysbios_config.o" "./Application/board_key.o" "./Application/multi_role.o" "./Application/multi_role_menu.o" "./Application/two_btn_menu.o" "./Drivers/NV/crc.o" "./Drivers/NV/nvocmp.o" "./OAD/crc32.o" "./OAD/flash_interface_ext_rtos_NVS.o" "./OAD/oad.o" "./OAD/oad_image_header_app.o" "./Profiles/devinfoservice.o" "./Profiles/simple_gatt_profile.o" "./Startup/main.o" "./Startup/osal_icall_ble.o" "./Startup/rom_init.o" "./common/Util/util.o" "./iCall/icall.o" "./iCall/icall_cc2650.o" "./iCall/icall_user_config.o" "./iCallBLE/ble_user_config.o" "./iCallBLE/ble_user_config_stack.o" "./iCallBLE/icall_api_lite.o" "../cc13x2x7_cc26x2x7_app_tirtos7.cmd" -Wl,-lti_utils_build_linker.cmd.genlibs -Wl,-llibc.a makefile:179: recipe for target 'multi_role_LP_CC2652R7_test1.out' failed undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- ti_sysbios_gates_GateMutex_construct ./syscfg/ti_sysbios_config.o ti_sysbios_gates_GateMutex_enter ./syscfg/ti_sysbios_config.o ti_sysbios_gates_GateMutex_leave ./syscfg/ti_sysbios_config.o
我能够在 Launchpad 上构建和运行片上 OAD 项目。 但针对片外项目始终会收到此错误。
当我在 init 函数中注释掉对 OAD_open()的调用时、该错误就会消失。
请帮我解决这个问题。