Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
你好、工程师
我将尝试使用 SysConfig 工具在基本 ble 中添加 adcbuf。 但我的编译始终会失败
构建目标:"basic_ble_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang.out"
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/bin/tiarmclang.exe /ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/config/factory_config.opt /ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source @"C:dag"@"C:dag" -ccpu=cortex-M33 -mfloat-abi=hard -mfp=fpv5-sp-D16 -mlittle-endian -mthumb -O0 -DICALL_NO_APP_EVENTS -DCC23X0 -DUSE_HSM -DNCMP_NWSAME_WL_END16 -ml_BIT_FLITME_ON_ELB_ON_MOV_-MOV_-MOV_MOV_MOL -10_MOV_MOV_MOV_DE_DE_DE_DE_DE_DE_DE_MOV_-MOV_DE_DE_DE_MOV_-MOV_-MOV_DE_DE_MOV_-MOV_-MOV_-MOV_、/Users/a0492435/workspace_27v840/basic_ble_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang/Debug/syscfg -MOV_/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/config/build_components.opt /ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/lib /syscfg/ti_ble_config.o /syscfg/ti_devices_config.o /syscfg/ti_radio_config.o /syscfg/ti_drivers_config.o /syscfg/ti_freertos_config.o /syscfg/ti_freertos_portable_config.o /app/Profiles/app_dev_info.o /app/Profiles/app_simple_gatt.o /app/app_broadcaster.o /app/app_central.o /app/app_connection.o /app/app_data.o /app/app_l2cap_coc.o /app/app_main.o /app/app_menu.o /app/app_observer.o /app/app_pairing.o /app/app_peripheral.o /common/BLEAppUtil/bleapputil_init.o /common/BLEAppUtil/bleapputil_process.o /common/BLEAppUtil/bleapputil_stack_callbacks.o /common/BLEAppUtil/bleapputil_task.o /common/Drivers/NV/crc.o /common/Drivers/NV/nvocmp.o /common/MenuModule/menu_module.o /common/Profiles/simple_gatt/simple_gatt_profile.o /common/Services/dev_info/dev_info_service.o /common/Startup/ble_user_config_stack.o /common/Startup/osal_icall_ble.o /common/Startup/rom_init.o /common/iCall/icall_POSIX.o /common/iCall/icall_cc23x0.o /common/iCall/icall_user_config.o /common/iCallBLE/ble_stack_api.o /common/iCallBLE/ble_user_config.o /common/iCallBLE/icall_api_lite.o
Makefile:192:目标"basic_ble_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang.out"的配方失败
..TI.bound /../master/ELFLNK/collect.c:dmaChannel5ControlTableEntry):795:内部致命错误#10478:(.TI.bound:dmaChannel5ControlTableEntry)
内部错误:C:\ti\ccs1281\ccs\tools\compiler\ti-cgt-armllvm_3.2.rst\bin\tiarmlnk 存在内部不一致并中止
这是由 TI 链接器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议一种权变措施来避免这种情况。
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
通过 E2E 支持论坛联系 TI、网址为 http://e2e.ti.com
我们需要看到整个错误消息以及一个完整、可重现的消息
包含所有命令行选项的测试用例。
包含所有目标文件、库和链接器命令文件
用于链接程序。
tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令失败、出现退出代码2 (使用-v 查看调用)
gmake[1]:***[Bbasic_ble_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang.out]错误2.
gmake:***[All]错误2.
Makefile:188:目标"全部"的配方失败
****构建完成****
您能否指导我如何包含此类函数?