你好!!
我在"SPI"模式之间寻求通信以了解:SPI_PROT_POL0PHA0、SPI_PROT_POL0PHA1、SPI_PROT_POL1PHA0、SPI_PROT_POL1PHA1。
但在10MHz 频率下,BeagleBone 与我的 DSP 之间的功能通信是:
| SPI 模式 | CLKSTP | CLKXP | CLKRP | |
| SPI_PROT_POL0PHA0 | 0 | 3. | 0 | 1 |
| SPI_PROT_POL0PHA1 | 1 | 2. | 0 | 0 |
| SPI_PROT_POL1PHA0 | 2. | 3. | 1 | 1 |
| SPI_PROT_POL1PHA1 | 3. | 2. | 1 | 0 |
| SPI_PROT_POL1PHA1 | 3. | 3. | 1 | 1 |
您能给我一个小问题吗?
另一个问题是,“MDRB”可能会变成 MISO (数据输出),
在从模式下、"MDxB"变为 MOSI (数据输入)?
此致!
C é dric