主题中讨论的其他器件:SFRA、 DRV8329AEVM、 DAC128S085
团队成员
我遇到编译失败 错误,请检查让我知道你的反馈。
>>编译失败
src_board/subdir_rules.mk:目标"src_board/hal.obj"的配方失败
"E Pricol_Demo_:/12.3_CCS_IDE_WORKS/RD1002x/src_control/drivers/include/hal_obj.h"、第69行:致命错误#1965:无法打开源文件"drv8343.h"
1在编译"../src_board/hal.c"时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[src_board/hal.obj]错误1
生成文件:"../src_board/user_mtr1.c"
调用:C2000编译器
"c_002c"/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -float_support=fpu32- ccs_support=idiv--tmu1 -O2 Pricol_Demo_- ccs_for_speed=relaxed -- ccs_work_path="2.3_occcs_work/ccs_path=282x"- ccs_work_path/ccs_relaxies/ccd_path=282x-ccs_obj_relaxi_di_di_di_di_di_di_dec_buy Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_: ccs_path="E:/12.3_ccs_ide_transforms/dataocs="libraries/include_conversation="E Pricol_Demo_:/12.3_ccs_ide_utilities/28002x Pricol_Demo_- Pricol_Demo_ ccs_works/programmes="E:Pricol_Demo_ ccd_work_path="E:/ccs_obj_libraries/ccd_conversations/e Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include: define=_full_fast_LIB --define=DRV8329AEVM_REVA --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR1_ENC_N --define=MOTOR1_HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_CAL_N --define=SF1_CAL_N --define=SF1_ISBLDC_N -------- MOTORINN=MODEFINN=MODEFINN=MOTORINN=MODEFINN=MODEF-1 ---- MOTORIN_ENE=MODEFEND=MODEFEND=MOTORINN=MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE- MODEF- MODEF- MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE= MODEF- define=CMD_CAN_EN_N - diag_suppress=10063 - diag_warning=225 - diag_wrap =off --display_error_number --gen_func_subsections=on Pricol_Demo_--abi=eabi --preobj_with_compile --preproc_dependence="src_board/suser_mtr1.d_draw"--include_sc_board_sc_board_sc_boards/ccs_board_sc_board_sc_sc_board_sc_sc_board_sc2.3"-pr_sc_board_sc_sc_board_sc_sc_sc_board_sc_sc_board_sc2.3"。
>>编译失败
src_board/subdir_rules.mk:目标"src_board/user_mtr1.obj"的配方失败
"E Pricol_Demo_:/12.3_CCS_IDE_WORKS/RD1002x/src_control/drivers/include/hal_obj.h"、第69行:致命错误#1965:无法打开源文件"drv8343.h"
1在编译"../src_board/user_mtr1.c"时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[src_board/user_mtr1.obj]错误1
生成文件:"../src_control/communication.c"
调用:C2000编译器
"c_002c"/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -float_support=fpu32- ccs_support=idiv--tmu1 -O2 Pricol_Demo_- ccs_for_speed=relaxed -- ccs_work_path="2.3_occcs_work/ccs_path=282x"- ccs_work_path/ccs_relaxies/ccd_path=282x-ccs_obj_relaxi_di_di_di_di_di_di_dec_buy Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_: ccs_path="E:/12.3_ccs_ide_transforms/dataocs="libraries/include_conversation="E Pricol_Demo_:/12.3_ccs_ide_utilities/28002x Pricol_Demo_- Pricol_Demo_ ccs_works/programmes="E:Pricol_Demo_ ccd_work_path="E:/ccs_obj_libraries/ccd_conversations/e Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include: define=_full_fast_LIB --define=DRV8329AEVM_REVA --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR1_ENC_N --define=MOTOR1_HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_CAL_N --define=SF1_CAL_N --define=SF1_ISBLDC_N -------- MOTORINN=MODEFINN=MODEFINN=MOTORINN=MODEFINN=MODEF-1 ---- MOTORIN_ENE=MODEFEND=MODEFEND=MOTORINN=MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE- MODEF- MODEF- MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE= MODEF- define=CMD_CAN_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap =off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --previ_12.3_with_compile --preproc_dependence="src_control/communication.d_raw"-include_path="ccs_work_sc_sc_sc_sc_scrc/sc_sc_sc_sc_link_sc_c_sc_link-c_sc_sc_3/sc_sc_sc_sc_sc_sc_c_lib_code." Pricol_Demo_目录。
>>编译失败
SRC_CONTROL/subdir_rules.mk:目标"RC_CONTROL/communication.obj"的配方失败
"E Pricol_Demo_:/12.3_CCS_IDE_WORKS/RD1002x/src_control/drivers/include/hal_obj.h"、第69行:致命错误#1965:无法打开源文件"drv8343.h"
1在编译"../src_control/communication.c"时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[src_control/communication.obj]错误1
生成文件:"../src_control/motor1_drive.c"
调用:C2000编译器
"c_002c"/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -float_support=fpu32- ccs_support=idiv--tmu1 -O2 Pricol_Demo_- ccs_for_speed=relaxed -- ccs_work_path="2.3_occcs_work/ccs_path=282x"- ccs_work_path/ccs_relaxies/ccd_path=282x-ccs_obj_relaxi_di_di_di_di_di_di_dec_buy Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_: ccs_path="E:/12.3_ccs_ide_transforms/dataocs="libraries/include_conversation="E Pricol_Demo_:/12.3_ccs_ide_utilities/28002x Pricol_Demo_- Pricol_Demo_ ccs_works/programmes="E:Pricol_Demo_ ccd_work_path="E:/ccs_obj_libraries/ccd_conversations/e Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include: define=_full_fast_LIB --define=DRV8329AEVM_REVA --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR1_ENC_N --define=MOTOR1_HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_CAL_N --define=SF1_CAL_N --define=SF1_ISBLDC_N -------- MOTORINN=MODEFINN=MODEFINN=MOTORINN=MODEFINN=MODEF-1 ---- MOTORIN_ENE=MODEFEND=MODEFEND=MOTORINN=MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE- MODEF- MODEF- MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE= MODEF- define=CMD_CAN_EN_N - diag_suppress=10063 - diag_warning=225 - diag_wrap =off --display_error_number --gen_func_subsections=on Pricol_Demo_--abi=eabi -
>>编译失败
src_control/subdir_rules.mk:目标"src_control/motor1_drive.obj"的配方失败
"E Pricol_Demo_:/12.3_CCS_IDE_WORKS/RD1002x/src_control/drivers/include/hal_obj.h"、第69行:致命错误#1965:无法打开源文件"drv8343.h"
1在编译"../src_control/motor1_drive.c"时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[src_control/motor1_drive.obj]错误1
生成文件:"../src_device/f28002x_codestartbranch.asm"
调用:C2000编译器
"c_002c"/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -float_support=fpu32- ccs_support=idiv--tmu1 -O2 Pricol_Demo_- ccs_for_speed=relaxed -- ccs_work_path="2.3_occcs_work/ccs_path=282x"- ccs_work_path/ccs_relaxies/ccd_path=282x-ccs_obj_relaxi_di_di_di_di_di_di_dec_buy Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_: ccs_path="E:/12.3_ccs_ide_transforms/dataocs="libraries/include_conversation="E Pricol_Demo_:/12.3_ccs_ide_utilities/28002x Pricol_Demo_- Pricol_Demo_ ccs_works/programmes="E:Pricol_Demo_ ccd_work_path="E:/ccs_obj_libraries/ccd_conversations/e Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include: define=_full_fast_LIB --define=DRV8329AEVM_REVA --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR1_ENC_N --define=MOTOR1_HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_CAL_N --define=SF1_CAL_N --define=SF1_ISBLDC_N -------- MOTORINN=MODEFINN=MODEFINN=MOTORINN=MODEFINN=MODEF-1 ---- MOTORIN_ENE=MODEFEND=MODEFEND=MOTORINN=MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE- MODEF- MODEF- MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE= MODEF- define=CMD_CAN_EN_N - diag_suppress=10063 - diag_warning=225 - diag_wrap =off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preobj_with_compile --preproc_dependency="src_device/f28002x_codestartbranch_de/ ccs_partition_sc-sc_sc-sc_sc_sc-css_de_de_de_debrss_de_de_de_de_defch_release."- Pricol_Demo_-"-sc-sc-sc_party_work_sc-sc-sc-sc-"pruplicate"。
完成构建:"../src_device/f28002x_codestartbranch.asm"
生成文件:"../src_control/motor_common.c"
调用:C2000编译器
"c_002c"/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -float_support=fpu32- ccs_support=idiv--tmu1 -O2 Pricol_Demo_- ccs_for_speed=relaxed -- ccs_work_path="2.3_occcs_work/ccs_path=282x"- ccs_work_path/ccs_relaxies/ccd_path=282x-ccs_obj_relaxi_di_di_di_di_di_di_dec_buy Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_: ccs_path="E:/12.3_ccs_ide_transforms/dataocs="libraries/include_conversation="E Pricol_Demo_:/12.3_ccs_ide_utilities/28002x Pricol_Demo_- Pricol_Demo_ ccs_works/programmes="E:Pricol_Demo_ ccd_work_path="E:/ccs_obj_libraries/ccd_conversations/e Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include: define=_full_fast_LIB --define=DRV8329AEVM_REVA --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR1_ENC_N --define=MOTOR1_HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_CAL_N --define=SF1_CAL_N --define=SF1_ISBLDC_N -------- MOTORINN=MODEFINN=MODEFINN=MOTORINN=MODEFINN=MODEF-1 ---- MOTORIN_ENE=MODEFEND=MODEFEND=MOTORINN=MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE- MODEF- MODEF- MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE= MODEF- define=CMD_CAN_EN_N - diag_suppress=10063 - diag_warning=225 - diag_wrap =off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="src_control/motor_common.d_raw"--include_ccs_sc_sc_proc/c_sc_sc_sc_sc_sc_sc_c_proc/sych_code.c="_dc_dc=282x"目录下的控制- ccs_code_proc / Pricol_Demo_中"prag_ccs_code."。
>>编译失败
SRC_CONTROL/subdir_rules.mk:目标"RC_CONTROL/MOTOR_COMMON.obj"的配方失败
"E Pricol_Demo_:/12.3_CCS_IDE_WORKS/RD1002x/src_control/drivers/include/hal_obj.h"、第69行:致命错误#1965:无法打开源文件"drv8343.h"
1在编译"../src_control/motor_common.c"时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[src_control/motor_common.obj]错误1
生成文件:"../src_device/device.c"
调用:C2000编译器
"c_002c"/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -float_support=fpu32- ccs_support=idiv--tmu1 -O2 Pricol_Demo_- ccs_for_speed=relaxed -- ccs_work_path="2.3_occcs_work/ccs_path=282x"- ccs_work_path/ccs_relaxies/ccd_path=282x-ccs_obj_relaxi_di_di_di_di_di_di_dec_buy Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_: ccs_path="E:/12.3_ccs_ide_transforms/dataocs="libraries/include_conversation="E Pricol_Demo_:/12.3_ccs_ide_utilities/28002x Pricol_Demo_- Pricol_Demo_ ccs_works/programmes="E:Pricol_Demo_ ccd_work_path="E:/ccs_obj_libraries/ccd_conversations/e Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include: define=_full_fast_LIB --define=DRV8329AEVM_REVA --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR1_ENC_N --define=MOTOR1_HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_CAL_N --define=SF1_CAL_N --define=SF1_ISBLDC_N -------- MOTORINN=MODEFINN=MODEFINN=MOTORINN=MODEFINN=MODEF-1 ---- MOTORIN_ENE=MODEFEND=MODEFEND=MOTORINN=MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE- MODEF- MODEF- MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE= MODEF- define=CMD_CAN_EN_N - diag_suppress=10063 - diag_warning=225 - diag_wrap =off --display_error_number --gen_func_subsections=on Pricol_Demo_--abi=eabi --previ_12.3_with_compile --preproc_dependency="src_device/device.d_raw"--include_path="include_work_sc_sc_scrc/ccs_sc_sc_sc_sc_sycfg/ccs_code_device="282x"目录。
完成构建:"../src_device/device.c"
生成文件:"../src_device/f28002x_globalvariabledefs.c"
调用:C2000编译器
"c_002c"/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -float_support=fpu32- ccs_support=idiv--tmu1 -O2 Pricol_Demo_- ccs_for_speed=relaxed -- ccs_work_path="2.3_occcs_work/ccs_path=282x"- ccs_work_path/ccs_relaxies/ccd_path=282x-ccs_obj_relaxi_di_di_di_di_di_di_dec_buy Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_: ccs_path="E:/12.3_ccs_ide_transforms/dataocs="libraries/include_conversation="E Pricol_Demo_:/12.3_ccs_ide_utilities/28002x Pricol_Demo_- Pricol_Demo_ ccs_works/programmes="E:Pricol_Demo_ ccd_work_path="E:/ccs_obj_libraries/ccd_conversations/e Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_ Pricol_Demo_/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include: define=_full_fast_LIB --define=DRV8329AEVM_REVA --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR1_ENC_N --define=MOTOR1_HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_N --define=HALL_CAL_N --define=SF1_CAL_N --define=SF1_ISBLDC_N -------- MOTORINN=MODEFINN=MODEFINN=MOTORINN=MODEFINN=MODEF-1 ---- MOTORIN_ENE=MODEFEND=MODEFEND=MOTORINN=MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE- MODEF- MODEF- MODEF- MODEF- MOTORIN_ENE= MODEF- define=CMD_CAN_EN_N - diag_suppress=10063 - diag_warning=225 - diag_wrap =off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile Pricol_Demo_-
已完成编译:"../src_device/f28002x_globalvariabledefs.c"
gmake:由于错误、未重制目标"all"。
****构建完成****