主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 TI-CGT、C2000WARE
尊敬的 TI 专家:
我正在尝试 LED 闪烁 通过 F28379D (PCB 2.0版)使用 Simulink 编程的功能。
但我有一些内部错误、显示"这是由 TI C/C++编译器中的一个缺陷引起的。"
有什么方法可以解决此问题?
我的笔记本电脑系统
64位操作系统,基于 x64的处理器
Windows 10家庭版
MATLAB R2022b
TI controlSUITE v3.4.9
TI Code Composer Studio v11.0.0
C2000Ware V4_00_00_00
TI C2000代码生成工具(编译器) V20.2.1
TI ARM 代码生成工具(编译器) V20.2.1 


诊断查看器警告消息如下:
顶部模型构建
###正在启动以下项目的构建过程:BlinkT
###生成代码和工件到"特定于模块"的文件夹结构
###将代码生成到 build 文件夹中:C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\updated models\New folder\BlinkT_ERT_RTW
包含方框图'BlinkT'的文件被 MATLAB 路径上同名更高的文件遮蔽。 这可能导致意外行为。 有关更多信息、请参阅 Simulink 文档中的"避免影子化文件出现问题"。
包含方框图的文件为:C:\ProgramData\MATLAB\New folder\BlinkT.slx。
MATLAB 路径上较高的文件为:C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\updated models\New folder\BlinkT.slx
组件:Simulink |类别:Block diagram warning
模型 BlinkT 配置为仿真清零(FTZ)行为、但使用正常模式仿真。 若要观察 FTZ 行为、请使用加速模式对模型进行仿真。
组件:Simulink |类别:Model
###调用 BlinkT.RTW 上的目标语言编译器
###使用系统目标文件:C:\Program Files\MATLAB\R2022b\RTW\c\ERT\ERT.tlc
###正在加载 TLC 函数库
###初始传递模型以缓存用户定义的代码
。
###缓存模型源代码
###正在写入头文件 BlinkT_types.h
。
###正在写入头文件 BlinkT.h
###正在写入头文件 rtwtypes.h
###正在写入源文件 BlinkT.c
###正在写入头文件 BlinkT_private.h
###正在写入源文件 BlinkT_data.c
。
###正在写入头文件 rtmodel.h
###正在写入源文件 ERT_main.c
### TLC 代码生成已完成(耗时1.945s)。
###保存二进制信息高速缓存。
Code Composer Studio 工程
### Creating CCS Project at:C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\updated models\New folder\BlinkT_ERT_RTW\ccs_Project
### CCS project created successfully 在 Code Composer Studio 中打开 project。
###使用工具链:德州仪器(TI) Code Composer Studio (C2000)
### creating 'C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\updated models\New folder\BlinkT_ERT_rtw\BlinkT.mk……
### building 'BlinkT':"C:\PROGRA~1\MATLAB\R2022b\bin\win64\gmake" DEPRULES=1 -j5 -f BlinkT.mk all
C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\Updated Moders\New folder\BlinkT_ERT_RTW>CD。
C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\Updated models\New folder\BlinkT_ERT_RTW>if "all"="(~"C:\MATGRA~1\MATLAB\R2022b\bin\win64\gmake" DEPRULES=1 -PROGRA\PROGRAM5\PROGRAM5\PROGRAM45\b\EVEN):-MELAB\PROGRAMAL\PROGRAMALEL.5\PROGRAM46\PROGRAMALSE=1 (All)
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="MW_c28xx_csl.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC:/ti/c2000/C2000W~/Users/User/DOWNLO~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd~- IC~IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xD/driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd~1/HRPWM/driver~IC:/ti/c2000/C2000W~~1/device~1/f2837xD/common/include~~~~
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="MW_c28xx_board.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ C IC:/ti/c2000/C2000W~/Users/User/DOWNLO~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd~- IC~IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd~1 - IC~IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837RI/driver~~1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W~~1/f2837XD/common/include~~~
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="BlinkT.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC:/ti/c2000/C2000W~/Users/User/DOWNLO~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd~- IC~IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd~1 - IC~IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd~1/HRPWM/driver~1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W~~~~~
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="BlinkT_data.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC:/ti/c2000/C2000W~/Users/User/DOWNLO~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd~- IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xD/driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd~1/HRPWM/driver~IC:/ti/c2000/C2000W~1/device~1/f2837xD/common/include~~~~~~
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="sysctl.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC:~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/f2837xd - IC:~1/device~1/f2837xd / common/include~1/f2837xd:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib/sysctl.c~/common/include~/f2837xtl~/syche/ IC /f2837xd -设备:/ti/c2000/C2000W /common/头文件 /sy2837xd /驱动器 1:/ti/c2000/C2000W
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT Board_Realtime_Support~1.LTS /bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="c2837xprocr.dep"~~~- fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC~Board_Realtime_Support:/ti/c2000/C2000W~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2022b/toolbox/shared/supportpackages/tic2000~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC~src:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC~IC Board_Realtime_Support:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W~1/f2837xd / include~1/f2837xd / IC
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="MW_c28xGlobalInterrupts.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC~src:/ti/c2000/C2000W~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2022b/toolbox/shared/supportpackages/tic2000~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC~IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC~IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W~1/f2837xd / include~
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="dma.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ :~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/f2837xd - IC:~1/f2837xd / include~1/f2837xD/common/offset~/dma:~/common/f2837xd -设备~/dma:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib/dma.c~/common/f2837xd:/ti/c2000/C2000W /common/f2837xd -设备 /驱动器件 /common/common/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_CpuTimers.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ :~1/LIBRAR~1/LIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_CpuTimers.c~1/device~1/f2837xd / common/include~1/f2837xD/common/f2837xD/common/ IC~1:/ti/c2000/C2000W~头文件~/f2837xD/common/驱动器 /f2837xd/驱动器 1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_DefaultISR.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ -:~1/LIBRAR~1/LIBR~1/HRPWM/f2837xd / include -:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~IC:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_DefaultISR.c~1/f2837xd / include~1/f2837xD/common/include~/f2837xD/f2837xD/common/ IC~1:/ti/c2000/C2000W~/f2837xD/common/设备~/f2837xD/common/ IC /f2837xd/驱动器 /f2837xd/驱动程序 1/Default-isr /f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_GlobalVariableDefs.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/headers/source/F2837xD_GlobalVariableDefs.c~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC~IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W~1/device~1/f2837xD/common/include~
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_PieCtrl.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ :/ti/c2000/C2000W~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include -:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/HRPWM/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_PieCtrl.c~1/device~1/f2837xD/common/include~/f2837xD/common/~~/f2837xD/common/ IC~ /f2837xD/common/ IC /f2837xD/common/设备 /f2837xd/驱动器 /f2837xd/驱动程序 1/f2837xD /common/驱动程序 1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_PieVect.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_PieVect.c~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC~IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/HRPWM/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W~1/device~1/f2837xD/common/include~
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_SysCtrl.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ IC:/ti/c2000/C2000W~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include -:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/HRPWM/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_SysCtrl.c~1/device~1/f2837xd / common/include~1/f2837xD/common/ IC~~~/f2837xD/common/ IC 1:/ti/c2000/C2000W -头文件 /f2837xD/common/头文件
"C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.obj/bin/cl2000"--abi=coffabi -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="F2837xD_usDelay.C"/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_usDelay.asm
"C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.obj/bin/cl2000"--abi=coffabi -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file="F2837xD_CodeBranch.C":/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_CodeStartBranch.asm
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_Dma.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ :~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_Dma.c~1/f2837xd / include~1/f2837xD/common/offset~/dma:/ti/c2000/C2000W~/f2837xD/common/ IC~/f2837xD/common/~-dma/设备 /f2837xdma:/f2837xdma/驱动器 /f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W
~:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.ins/bin/cl2000"~--abi=coffabi~--compile_only~--preproc_dependency="F2837xD_Adc.dep"~--preproc_with_model~--large_memory_bin/cl2000"~ fp_mode=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xA800 -DCLA_RAMLS_START_DE_PROG_PROG_LENGTH=0x800 IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC /Users/User/DOWNLO~~~~~IC~IC~IC~src IC~src IC~IC~~~IC~src IC~~~src IC~~~src IC~~~ :~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2837xd / include - IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1 - IC IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2837xd / driver~1/HRPWM/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_Adc.c~1/device~1/f2837xD/common/include~/f2837xD/common/f2837xdADC:/ti/c2000/C2000W~/common/f2837xD/common/ IC~~ /f2837xdc/f2837xd/驱动器 1/f2837xd - IC:/ti/c2000/C2000W /f2837xD/common/头文件
内部错误:C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/cl2000存在内部不一致、因此中止了
处理文件 C:/Users/User/Downloads/KennesawSt_0730/OneDrive_2023-04-13DL again/Updated models/New folder/BlinkT_ERT_RTW/BlinkT.c 时
这是由 TI C/C++编译器中的一个缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议一种避免这种情况的权变措施。
升级到最新版本的编译器可能会解决这个问题。
请访问 http://e2e.ti.com 上的 E2E 支持论坛联系 TI 、
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为
"提交问题"。
我们需要看到整个错误消息、以及一个完整、可重现的
包含所有命令行选项的测试用例。
gmake:***[BlinkT.obj]错误2
gmake:***正在等待未完成的作业....
gmake:***[BlinkT_data.obj]错误- 2147483645
内部错误:C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/cl2000存在内部不一致、因此中止了
处理文件 C:/Users/User/Downloads/KennesawSt_0730/OneDrive_2023-04-13DL again/Updated models/New folder/BlinkT_ERT_RTW/mw_c28xx_board.c
这是由 TI C/C++编译器中的一个缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议一种避免这种情况的权变措施。
升级到最新版本的编译器可能会解决这个问题。
请访问 http://e2e.ti.com 上的 E2E 支持论坛联系 TI 、
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为
"提交问题"。
我们需要看到整个错误消息、以及一个完整、可重现的
包含所有命令行选项的测试用例。
gmake:***[mw_c28xx_board.obj]错误2
内部错误:C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/3P778C~1.ins/TIC28X~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/cl2000存在内部不一致、因此中止了
处理文件 C:/Users/User/Downloads/KennesawSt_0730/OneDrive_2023-04-13DL again/Updated models/New folder/BlinkT_ERT_RTW/mw_c28xx_csl.c
这是由 TI C/C++编译器中的一个缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议一种避免这种情况的权变措施。
升级到最新版本的编译器可能会解决这个问题。
请访问 http://e2e.ti.com 上的 E2E 支持论坛联系 TI 、
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为
"提交问题"。
我们需要看到整个错误消息、以及一个完整、可重现的
包含所有命令行选项的测试用例。
gmake:***[MW_c28xx_CSL.obj]错误2
C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\Updated Moders\New folder\BlinkT_ERT_RTW>echo make 命令返回错误2
make 命令返回的错误值为2
C:\Users\User\Downloads\KennesawSt_0730\OneDrive_2023-04-13DL again\Updated Moders\New folder\BlinkT_ERT_RTW> EXIT /B 1
###由于错误导致 Blink 的构建过程中止。
版本摘要
构建的主要模型目标:
模型活动重建原因
========================================
BlinkT 失败代码生成信息文件不存在。
已构建1个模型中的0个(0个模型已更新)
构建持续时间:0小时0分23.481秒
构建"BlinkT"时遇到错误
组件:Simulink |类别:方框图错误