主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC
请参阅设计指南:TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器参考设计
输入:VCC DC350(24V 电池升压至350V)
输出:VAC AC220V (RMS)
调制机制
用于 PWM 生成的常用调制方案包括双极调制和单极调制。
在此设计中、选择了经修改的单极调制、其中开关 Q1和 Q2以
高频、开关 Q3和 Q4以低频开关(交流波形的频率)
合成)。
输出滤波器
长:3mH
C:2.2uF
逆变器向开关电源供电、该电源输出24V、但24V 上存在毛刺。 24V 为某些传感器供电、但传感器无法正常运行
DC 24V 波形如下图所示
如何消除这些电磁干扰?
谢谢