尊敬的先生:
我们在设计中使用LMK0.4828万双PLL。 为此,我们需要如下所述的各种频率的相位噪声值,
PLL的输入频率:25MHz (SiT5000AI-8C-33E0-LL) 25.0万
VCXO频率 :100MHz (CVHD-950X-VCXO 100.000)
输出频率:
DCLKOUT0:120MHz,LVDS模式,也提供60MHz
DCLKOUT2:240MHz,LVDS模式
DCLKOUT4:100MHz,LVDS模式
DCLKOUT6:100MHz,LVDS模式
DCLKOUT8:2400MHz,LVPECL模式
DCLKOUT10:100MHz,LVDS模式
SDCLKOUT5: 100MHz,LVDS模式
SDCLKOUT9: 10MHz,LVDS模式
SDCLKOUT11: 10MHz,LVDS模式
此致,
Jaya Bharath