主题中讨论的其他部件:TPL5000,
支持路径:/Product/开发和故障排除/
如果TI为该产品提供电子表格或其他计算器,那将是非常好的。 更好的做法是简单的值表Rext =这次...
我已经完成了计算,并且对量化感到非常困惑,因为它似乎在设置3区域(10 - 100秒)中指示了大量(+/- 6秒)步骤。
在我的应用中:我使用的是13.0K 0.1 % 精确电阻器,我期待的是15.0 第二个定时脉冲,但我得到的却是15.5 秒。
我走错了哪一个地方?
T | 15. | 秒 | |
A | B | C | |
使用 | 0.1972 | -19.345 | 692.1201 |
分机 | 1.3万 | 欧姆 | |
红色 | 130 | ||
Tadc. | 6. | 秒 | |
错误 | 60. | % |