您好,
首先,我使用整数模式与LMX2594和两个外部发生器,两者都锁定在10MHz实验室参考上。
实验室Gen1 =Fosc=128Mhz;FreqPFD=32 MHz;LMX2594 Fout = 7744Mhz
实验室Gen2 = 7744Mhz + 128Mhz = 7872Mhz
使用射频混合器混合之前的两个信号:我将DE 128Mhz信号与示波器保持差
我还看着Gen1信号到示波器
因此,我可以通过示波器看到两个128 MHz信号之间的相位:无相位漂移,我将相位差调整为0°(Lab Gen相位调整),所有设备都已锁相,一切都正常
我模拟Fosc信号的松散,因此我打开:关闭RF (前面板发生器或已移除同轴电缆)
‘Fosc为'打开'时,LMX2594再次锁定。 但…… 相位差可以为0°或180°:随机
您能否提供有关相位检测器曲线响应的更多信息? 是0-2PI还是0-4PI或... ?
我对其他整数PLL系统没有相同的行为:相位始终相同。
请参阅随附的TCS文件