德州仪器支持部的上午/下午好。
感谢您抽出宝贵的时间为您提供支持。
您可以将此问题视为的延续或变体
此处提到"差分峰峰值电压大于0.4V"、但根据标准、LVDS 信号可能具有"低差分电压、约350mV"
CDCLVD2106的输入电压 具有以下变化
- 失调电压/共模电压("CDCLVD2106接收器共模电压 要求大于1.0V 且小于 Vcc - 0.3 (~2.2V)、")
- 1.125V 最小值
- 1.18V 典型值
- 最大1.375V
- 输出电压差分
- 最小值为247mV
- 375mV 典型值(根据 LVDS 标准)
- 最大454 mV
见 https://www.ti.com/lit/ds/scas902b/scas902b.pdf 第5页
在电压差峰间值大于0.3V 之前、它应该能够正确读取 LVDS 时钟。
或者、在某个地方有一个误差变化、将该值从0.3V 更改为0.4V。
但0.4V 高于标准(典型值为0、375V)。
如果确实有必要、请建议在同一芯片中使用具有极低附加抖动(<300 fs)和低偏斜的双路缓冲器
此致、
塞尔吉奥