您好!
我们正在使用 CDCE62005、我们希望根据一些参数模拟相位噪声性能。
由于不再提供 WebBench、我们如何计算 CDCE62005的相位噪声输出性能?
我尝试了 PLLatinum Sim、但在使用高级功能级别选择定制器件时遇到错误!
是否有可使用的较旧版本? 或者、是否有人可以纠正此错误?
版本:1.5.6.0
在 Select Device Field (选择设备字段)中选择"Custom"(自定义)时出错:
Informationen über das Aufen von JIT-Debugen
阿纳斯特勒·迪阿洛斯费尔德斯·西恩德·迪瑟·梅尔登。
******** 奥斯纳赫梅特·小
System.ArgumentOutOfRangeException:InvalidArgument=value mit dem Wert 0 ist für SelectedIndex ungültig。
参数名称:SelectedIndex
BEI System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32值)
Bei TIPLLatinumSim.TIPLLatinumForm.SelectDeviceComboBoBox _SelectedIndexChanged (对象发送器、EventArgs e)
BEI System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
BEI System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32值)
Bei TIPLLatinumSim.TIPLLatinumForm.ResultsListBox_SelectedIndexChanged (对象发送器、EventArgs e)
Bei System.Windows.Forms.ListBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
Bei System.Windows.Forms.ListBox.WmReflectCommand (Message & m)(Bei System.Windows.Forms.ListBox.WmReflectCommand (消息和 m))
Bei System.Windows.Forms.ListBox.WndProc (消息和 m)
Bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (消息和 m)
Bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (消息和 m)
Bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wparam、IntPtr lparam)
此致
Marco