我 在 PLLATINUM 工具中使用两个不同的100MHz 时钟源作为频率13GHz 的参考、模拟了 LMX2820、并获得了以下相位噪声结果。
源 OCXO1 100MHz 输出相位噪声:
100 Hz -119dBc/Hz
1000 Hz -144dBc/Hz
10000 Hz -147dBc/Hz
100000 Hz -145dBc/Hz
1000000 Hz -154dBc/Hz
10000000 Hz -166 dBc/Hz
PLL OUT1 @ 13GHz
100 Hz -76.6dBc/Hz
1000 Hz -98.7dBc/Hz
10000 Hz -103.6dBc/Hz
100000 Hz -101.8dBc/Hz
1000000 Hz -116.9dBc/Hz
10000000 Hz -143.3 dBc/Hz
源 OCXO2 100MHz 输出相位噪声:
100 Hz -135dBc/Hz
1000 Hz -153dBc/Hz
10000 Hz -159dBc/Hz
100000 Hz -161 dBc/Hz
1000000 Hz -161 dBc/Hz
10000000 Hz -161 dBc/Hz
PLL OUT2 @ 13GHz
100 Hz -89.2dBc/Hz
1000 Hz -101.1dBc/Hz
10000 Hz -109.4dBc/Hz
100000 Hz -112.1 dBc/Hz
1000000 Hz -119.4dBc/Hz
10000000 Hz -143.3 dBc/Hz
通过、使用更好的100MHz 时钟源时、相位噪声值 从1kHz 到100kHz 的相位噪声值没有显著改善?
如何改善该范围内的相位噪声值? 这是 PLL 器件噪声的区域、基准时钟不会对其产生影响?
提前感谢您。
注意:附加的仿真文件工程供参考。