大家好、团队、
我的客户正在将 DCO 模式用于2环路:TCXO、APLL。
他们正在尝试通过软件动态更改频率。 他们能够更改频率、但无法调整频率。 请告诉我如何调试该问题吗? DCO 模式似乎在工作、但不稳定。
例如(这不是实际频率、仅对于图像而言)
目标:148.5MHz->148.499MHz ->148.499005MHz
实际:148.5MHz->148.499MHz ->148.498995MHz
很抱歉询问不清楚的问题、但我们需要您的帮助...
此致、
Satoshi Yone