Thread 中讨论的其他器件: LMX2492EVM
您好!
我目前在使用 LMX2491生成连续斜坡函数时遇到问题。 基准振荡器以40MHz 运行、VCO 的反馈频率为1.5GHz。 我使用 TI TICS Pro 软件完成了寄存器设置。 遗憾的是、生成的输出函数是斜坡突发(请参阅随附的图片)、在大约100ms 时重复并将斜坡配置为100us。 有什么想法、我在这里做了些什么? 提前感谢您的任何帮助!
输出波形
斜坡设置:
用户控件:
寄存器设置:
R141 0x008D00
R140 0x008C03
R139 0x008B20
R138 0x008A00
R137 0x008900
R136 0x008800
R135 0x008700
R134 0x008600
R133 0x008503
R132 0x008420
R131 0x008300
R130 0x008200
R129 0x008100
R128 0x008000
R127 0x007F00
R126 0x007E03
R125 0x007D20
R124 0x007C00
R123 0x007B00
R122 0x007A00
R121 0x007900
R120 0x007800
R119 0x007703
R118 0x007620
R117 0x007500
R116 0x007400
R115 0x007300
R114 0x007200
R113 0x007100
R112 0x007003
R111 0x006F20
R110 0x006E00
R109 0x006D00
R108 0x006C00
R107 0x006B00
R106 0x006A00
R105 0x006903
R104 0x006820
R103 0x006700
R102 0x006600
R101 0x006500
R100 0x006400
R99 0x006300
R98 0x006203
R97 0x006120
R96 0x00603F
R95 0x005FFD
R94 0x005E85
R93 0x005D1F
R92 0x005C04
R91 0x005B03
R90 0x005A20
R89 0x005900
R88 0x005802
R87 0x00577A
R86 0x0056E1
R85 0x005500
R84 0x005400
R83 0x005300
R82 0x005210
R81 0x005120
R80 0x005000
R79 0x004F00
R78 0x004EF8
R77 0x004DC0
R76 0x004C00
R75 0x004B00
R74 0x004A00
R73 0x004900
R72 0x004800
R71 0x004700
R70 0x004608
R69 0x004500
R68 0x004400
R67 0x004380
R66 0x004200
R65 0x004100
R64 0x004000
R63 0x003F08
R62 0x003E40
R61 0x003D00
R60 0x003C00
R59 0x003B00
R58 0x003A01
R57 0x003900
R45 0x002D00
R44 0x002C00
R43 0x002B00
R42 0x002A00
R41 0x002900
R40 0x002800
R39 0x002722
R38 0x002620
R37 0x002510
R36 0x002408
R35 0x002361
R34 0x002204
R33 0x002120
R32 0x002000
R31 0x001F2E
R30 0x001E04
R29 0x001D00
R28 0x001C0F
R27 0x001B08
R26 0x001A00
R25 0x001905
R24 0x001800
R23 0x001703
R22 0x0016E8
R21 0x001580
R20 0x001400
R19 0x001300
R18 0x00122C
R17 0x001100
R16 0x0010BB
R15 0x000F00
R14 0x000E00
R13 0x000D00
R12 0x000C00
R11 0x000B00
R10 0x000A00
R9 0x000900
R8 0x000800
R7 0x000700
R6 0x000600
R5 0x000500
R4 0x000400
R3 0x000300
R2 0x000201
R1 0x000100
R0 0x000018
此致、
埃利亚斯