大家好、
我将在 PLLatinum 中仿真 LMX2820在3.84GHz 输出频率下的相位噪声。
我加载了100MHz 参考时钟的自定义相位噪声曲线。 我连接相关的文件。
环路滤波器带宽为474.58kHz 时、抖动为75.77fs。
我曾尝试将环路滤波器的带宽减小至10kHz:使用新的环路滤波器、抖动会变得更糟、约为360fs。
Question:
- 减小环路滤波器的带宽会增加抖动、这是正确的吗?
- 我们为什么会在1kHz 和10kHz 之间看到相位噪声曲线的峰值?
- 是否可以相对75.77fs 的值优化抖动?
谢谢!
Matteo Ricci
e2e.ti.com/.../REF_5F00_CLK_5F00_phase_5F00_noise.txt