工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的专家:
如果您有任何提示可以解决以下生成问题,请告诉我:
编译器:16.9 C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-CGT-arm_LTS.1.LTS
当尝试使用"mklib --all"通过CMD构建所有运行时支持库时,我收到以下错误信息:
===
C:\Users\a40.6467万>CD C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-CGT-arm_LTS.1.LTS\lib 16.9
C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-CGT-arm_mklib.1.LTS\lib>mklib 16.9 --all
armcl catrigf.c -O4 --diag_warning=225 --quiet -mv7A8 --fp_mode=strict --no_vis
iable_enums --abi=eabi -c --ti_lib --keep_unneeded_types=false --c99 -ic:/ti/cc
sv6/tools/compiler/ti-cGT~2.lts/lib/src -fr c:/users/a40.6467万/appdata/local/temp
/ti9e0c~1/obj -fs c:/users/a40.6467万/appdata/local/temp/ti9e0c~1/obj -ft c:/users
/a40.6467万/appdata/local/temp/ti9e0c~1/obj -ppa -ppd --pp_directory=c:/users/A040
6467/appdata/local/temp/ti9e0c~1/obj
process_begin:CreateProcess (NULL,armcl catrigf.c -O4 --diag_warning=225 --quie
t -mv7A8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --abi=eabi -c --ti_lib --keep_unnee
ded_types=false --c99 -ic:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cGT~2.ls/lib/src -fr c:/u
sers/a40.6467万/appdata/local/temp/ti9e0c~1/obj -fs c:/users/a40.6467万/appdata/loca
l/temp/ti9e0c~1/obj -ft c:/users/a40.6467万/appdata/local/temp/ti9e0c~1/obj -ppa -
ppd --pp_directory=c:/users/a40.6467万/appdata/local/temp/ti9e0c~1/obj,...)故障
D.
make (e=2):系统找不到指定的文件。
Makefile:1789:目标'c:/Users/a40.6467万/appdata/local/temp/ti9e0c~1/的配方
obj/Catrigf.obj'失败
gmake.exe:***[c:\users/a40.6467万/appdata/local/temp/ti9e0c~1/obj/catrigf.obj] e.
镜像2.
>>错误:mklib:gtmake error during rtsv7A8_a_be_eabi.lib build
C:16.9 \ti\ccsv6\tools\compiler\ti-CGT-arm_LTS.1.LTS\lib>
===
谢谢,此致,
Rogerg