主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用TM4C1294XL和Code Composer Studio v7进行项目并计划实施CAN。
为了 熟悉新板,我开始使用基于CAN的示例项目,见此处: Ohm.ninja/.../
但我在CDT Build Console中获得了以下信息:
****配置构建调试项目的闪点****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
'建筑文件:../linky.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_cls.3.lts/bin/armcl" 16.9 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me -mcs-include_path="c/ti/cccsv7/tools/flink_sp-c=12c_proc_sp-clus_proc=12c_p_from_clus_p_c=1.2192万c_proc=-clus_p_p_prefus_c=-clus_p_c_clus_clus_c=-from_c_c_c_c_c_c_c=12192c=-clus_c_dreblingb<xmt-block1>1.2192万 16.9 -clus_c_c_c_c_c_c_c_c_clus_clus_c_c_c_c_c=-clus_c=-clus_c_de=-clus_c_de=-clus_c_de_c_de_ 2.1 3.156
"../slinky.c",第109行:警告#112-D:无法访问语句
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第189行(列 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第190行(col. 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第193行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第194行(列 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第196行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第197行(col. 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第198行(col. 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第202行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第203行(列 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第204行(列 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第206行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第207行(col. 11):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第208行(col. 11):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第214行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第215行(col. 11):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第216行(col. 11):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第218行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第219行(col. 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第222行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第223行(col. 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第231行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第232行(col. 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第233行(列 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第234行(col. 10):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第260行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第262行(col. 9):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第264行(col. 13):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第268行(col. 9):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第270行(列 13):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第277行(col. 27):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第279行(col. 9):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第281行(col. 13):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第285行(col. 9):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_LTS.3/include/_defs.h" 16.9 ,第287行(col. 13):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"../linky.c",第92行(列 50):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"../linky.c",第93行(列. 61):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
"../linky.c",第94行(列 61):备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点操作。 建议在运行期间或不使用时将其移至RAM,因为这些都是处理/耗电密集型任务
'完工的建筑:../盲。c'
''
'构建目标:盲区。出'
'调用:ARM链接器'
c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_lcs.3.lts/bin/armcl" 16.9 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me -mcs-mcs --advice:power =all -g --gcc --gcc -gcc --define rag_lip_lip_lip_lip-from_rema_rema_rema_rema_-fulk_---fund_rema_rema_rema_---c=1219-rk/rk/rk_lip_lip_lip_-r_-r_-rab_lip_l_-d=-c= 16.9 -rk_lip_--d=129gb -r_lip-r_lip_lip_-d=-d=-d=-d=-dip-dk_lip_-d=-dip_---dk_rema_l_ 16.9 2.1 3.156
链接>
未定义的第一个引用
备注#1.0371万-D:(ULP 1.1)检测到未使用低功耗模式状态更改指令
文件中的符号
>>编译失败
Makefile:142:目标'linky.out '的配方失败
------------------- --------
UARTStdioConfig ./Blinky.obj
UART打印f ./Blinky.obj
错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接时遇到错误;未生成“linky.out”
gmake:***[linky.ut]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****
在“问题”窗口中,我得到了以下信息:
错误:
说明资源路径位置类型
未解析的符号UARTStdioConfig,首先在./bllinky.obj linky C/C++问题中引用
未解析的符号UARTprintf,首先在./bllinky.obj linky C/C++问题中引用
gmake:目标'all'由于错误而没有重制。Blinky C/C++问题
gmake:***[bllinky.ut]错误1:闪烁C/C++问题
<ahref="processors.wiki.ti.com/.../1.0234万"> 未解析的符号仍然是闪烁的C/C++问题
#1.001万链接时发生错误;“linky.out”未构建盲C/C++问题
警告:
说明资源路径位置类型
此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2 6 [ARM]。 编译期间将使用另一个版本的编译器- 16.9 .3.LTS。 请参阅'Help > Install New Software'(帮助>安装新软件)并选择'Code Generation Tools Updates'(代码生成工具更新)以检查此编译器是否可通过CCS更新获得。 访问<a href="liveaction:OpenAppCenter">CCS应用程序中心</A>获取最新的编译器支持。 或者<ahref="software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器,然后通过‘首选项> CCS >构建>编译器’将其注册到CCS中。不安全的属性问题
#112-D语句不可达,但出现了linky.c /linky line 109 C/C++问题
请帮助我解决问题。