工具/软件:Code Composer Studio
您可能需要#include "F28x_Project.h"
因此,要包括该标题,我将转至。 proyect->Properties和CCS buil->C2000编译器->Include Option以及添加目录中的#include搜索路径(--include_path,-l)
我包括以下路径:
C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_HEADers\INCLUDE</s>2837
和
C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_COMMON \INCLUDE2837 \INCLUDE
如您所见
但当我按Build 'DEBUG'时,我收到以下错误信息:
****配置构建项目Pruebinking的调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
'建筑文件:../main.c'
'调用:C2000编译器'
c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-2000_LTS_bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.9 -v28 -ml -mt --CLA_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vbink_support=vcu_support=vcu2--include_path="C:/guide_contact_contact_proc_contact=-/s-ref_contex_contex_contact=37xip_contex_contact=-f-c_contex_contex_contact=-c=-f28g/tru_contextrack_contact=-c=-c=-ctru_contextrack_c=-c=-ctru_c=-ctruip_contextrack_c=-ctru_contex_c=-c=-ctrack_ex-c=-dip_c=-ctru_extru_extru_c=-c=-dip_extrack_extruip_c= 16.9
'完成的建筑:../主楼C
''
'构建目标:Pruebinking.out '
'调用:C2000连接器'
c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-C2000_C2000_LTS/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.92000 16.9 -v28 -ml -mt --CLA_support=cla1 --flo_support=fpu32 --tmu_support=tm=tmutu0 --vcu_support=vcu_support=vcu2 -g --diag_warn=b_warn_bag_guebl=fuebr.gb.gb -ip_up/linbex-gb -fu_linb.gbex-fu_lin_linb.gb -fu/linbex-gm -gbex-gm/lin_linbex-gb -gm_linbex-cb -cb -bex-cb -bex-bex-b.cm_gu_linbex-fu_linbex-gb -gm/linbex-cb -cb -cb -cb -cb -cb -cb -cb -cb -cb -cb 16.9 - 16.9
链接>
未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
_F28x_usDelay ./main.obj
_GPIO设置PinMux ./main.obj
_GPIO设置PIN选项./main.obj
_GPIO写入引脚./main.obj
_InitGpio ./main.obj
_InitPieCtrl ./main.obj
_InitPieVectorTable ./main.obj
_InitSysCtrl ./main.obj
错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接期间遇到错误;未生成"PruebaBlinking.ut"
>>编译失败
Makefile:141:目标'PruebaBlinking.Out '的配方失败
gmake [1]:***[Pruebinking.Out (Pruebinking.Out)]错误1
gmake:***[All]错误2
Makefile:137:目标'All'的配方失败
****构建已完成****
我错过了什么? 包括? 请帮我解决这个问题。