工具/软件:Code Composer Studio
****为项目Parth_Tx构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'建筑文件:../main.c'
'调用:GNU编译器'
c:\ti/ccsv6/tools/compiler/MSP430-gcc-MSP.0.32_win32/bin/msp-elf-gcc.exe" 6.4 -c -mmcu=msp430f5438a -i"C:6.4 6.4 /ti/ccsv6/cccs_base/MSP4MSP/include_gcc_gcc-msp_msp/msp-msp/msp-msp-msp-msp/msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-dsp-msp-dsp-dsp-dsp-dsp-msp-dsp-msp-dsp-dsp-msp-dsp-dsp-dsp-msp-dsp
../main.c:1726:6: WARNING:返回类型'main'不是'int'[-wmain]
Void主(void)
^~~~
'完成的建筑:../主楼C
''
'正在构建目标:Parth_Tx.out '
'调用:GNU Linker '
'flags:-mmcu=msp430f5438a -os -g -gdwarf-3 -gstrile-dwarf -mlig -wl,-Map,"Parth_Tx.map"-L"C:/ti/Ccsv6/CC_base/MSP430/include_gcc"-L:/APST_Spark/Spark_Spark/Spark/Spark_Spark/Spark/Spark/Spark/Spark_Spark/Spark/Spark/Spark/Spark/Sp30_Spark/Spark/Spark_Spark/Spark/Spark/Spark/Sp30_Spark/Spark/Spark/Spark/Spark/Spark_Spark/Spark/Sp30_Spark/Spark/Spark/Spark/Spark/Spark/Sp30_Spark/ 6.4
"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/MSP430-gcc-Tx.0.32_Win32/bin/MSP430-elf-gcc.exe" 6.4 @"ccsLinker.opt"-o "Parth_Tx.out
Makefile:2683:目标'Parth_Tx.out '的配方失败
MSP430-elf-gcc.exe:错误:CreateProcess:无此类文件或目录
gmake:***[Partth_Tx.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****
我正在尝试使用MSP430F5438微控制器和GNU v 6.4 .0.32 编译器在CCSv6中构建项目,但我遇到了错误'gmake:***[Parth_Tx.Out ]错误1 Parth_Tx C/C++ problem'。
详细说明如上所述。
您对我的问题有何建议?