工具/软件:Code Composer Studio
#include "L138_LCDK_aic3106_init.h"
包含"math.h"
#define sampling_FREQ 8000
#Define PI 3.14159265358979
#define LOOPLENGTH 64
void sine_wave (void)
{
浮动频率= 1000.0 ;
浮动振幅= 2万.0 ;
浮点theta_increment;
浮子theta = 0.0 ;
中断无效中断4(void);
{
theta_increment = 2*PI*频率/采样频率;
theta += theta_increment;
如果(theta >2*PI)
Theta -=2*PI;
output_left_sample(((Int16_t)(amplits*sin (theta));
返回;
}
}
void square_wave (void)
{
Int16_t square_table[LOOPLENGTH]={
1万,1万,1万,1万,1万, 1万,1万,1万,
1万,1万,1万,1万,1万, 1万,1万,1万,
1万,1万,1万,1万,1万, 1万,1万,1万,
1万,1万,1万,1万,1万, 1万,1万,1万,
-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,
-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,
-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,
-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万,-1万
};
int16_t loopindex = 0;
interrupt void interrupt4(void);//中断服务例程
{
output_left_sample(square_table[loopindex+]);
IF (loopindex >= LOOPLENGTH)
{
环比指数=0;
返回;
}
}
}
void RamP_wave (void)
{
Int16_t输出=0;
interrupt void interrupt4(void);//中断服务例程
{
output_left_sample(output);//输出到L DAC
OUTPUT +=2000;//递增输出值
如果(输出>= 3万)//如果达到峰值
输出=-3万;//重新初始化
返回;
}
}
INT MAIN ()
{
内部通道;
printf ("\n波形菜单");
printf ("\n输入您的波形表单");
printf("\n1. 正弦波");
printf("\n2. 方波");
printf("\n3. 斜坡波");
printf("\n\n输入您的选择:");
扫描("%d",&ch);
开关(ch)
{
案例1:
L138_initialize_intr (FS_8000_Hz,ADC_GANE_0dB,DAC_ATTEN_0dB,LCDK_LINE_INPUT);
同时(1);
中断;
案例2:
L138_initialize_intr (FS_8000_Hz,ADC_GANE_0dB,DAC_ATTEN_0dB,LCDK_LINE_INPUT);
同时(1);
中断;
案例3:
L138_initialize_intr (FS_8000_Hz,ADC_GANE_0dB,DAC_ATTEN_0dB,LCDK_LINE_INPUT);
同时(1);
中断;
}
}
它有以下错误
说明资源路径位置类型
未解析的符号_interrupt4,首先在./vects_intre.obj sinenn C/C++问题中引用
说明资源路径位置类型
<a href="file:/ti/ccsv5/tools/compiler/dMED/HTML/1.0234万.html">#10234-D</A>未1.0234万未解析的符号仍然是sinenn C/C++问题
说明资源路径位置类型
#1.001万链接期间发生错误;"sinenn.out not built sinenn C/C++ problem
请帮助对这些错误进行排序
控制台窗口:
****生成配置调试项目正项****
"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake "-k all
'建筑文件:../main.c'
'调用:C6000编译器'
"C:7.4 7.4 .4/include"-mv6740 --abi=coffabi -g --include_path="C:/ti/ccsv5/tools/compiler/C6000_proc.4/include"--include_path="C:/users/Mahe/Desktop/diag-prediag_off/pre-compreate_proc -rema_d告-rew_-c=48"-rema_proc_rema_rema_rema_presl=davore.4/inc_presc=reprilence.cruel=
"../main.c",第81行:警告#112-D:无法访问语句
"../main.c",第85行:警告#112-D:无法访问语句
"../main.c",第89行:警告#112-D:无法访问声明
'完成的建筑:../主楼C
''
'正在构建目标:sinenn.out '
'调用:C6000链接器'
c:/ti/ccsv5/tools/compiler/C6000_cmr.4/bin/cl6x" 7.4 -mv6740 --abi=coffabi -g --define=C6748 --display_error_number ---indiag_warning=225 --wwrap_wrap=off -z --stack_size=0x800 -m"sinenn.map_link_extrab_l_l_l/rema_ex-z_l/rema_in_-z_l.cru_-z_-c"-cab_lin_lin_l_l.cru_l_-cab_----cab_l/rema_---c3.k/rema_l_l/rema_l_-cab_-----cabi_--------/rema_l_l_l.cru_---/-----/rema_l_l_------/rema_l.cru_-/----/ 7.4 7.4
链接>
未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
_interrupt4 ./vects_intr.obj
错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接时遇到错误;未生成"sinenn.out
>>编译失败
gmake:***[sinenn.ut]错误1
gmake:target `all' not remake because of errors.
****构建已完成****
谢谢你