“Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
每次运行示例代码时都会收到此错误。 并尝试重新安装也失败。 如何解决此问题?
****为项目hello_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_CCS生成配置调试****
"C:\\ticss\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
gmake [1]:输入目录'C:\Users/Kushan/CSSWORKSPACE/hello_CC1350_LAUNCXL_TIrtos_CCS/Debug'
'生成文件:../hello.cfg '
'调用:XDCtools'
c:/ticss/xdctools_3_50_03_33_core/xs"--xdcpath="C:/ticss/simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08/sourc;C:/tihell/css/simplelink_cc1350_00_xcsd/kernel/t/tracksf_cs-c_spursf_c_sp_cspir-c_-css_css_cspurb_c_库ti.platforms.simplelink:CC1350F128 -c_库16.9 -c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库-c_库16.9
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
正在生成包configPkg的接口(因为package/package.xdc.inc早于package.xdc)...
正在从package/cfg/hello_pem3.cfg配置hello.xem3...
正在生成自定义ROM库makefile ...
正在开始生成库源...
正在制作C:\Users/Kushan/CSSWORKSPACE/HELL_CC1350_LAUNCXL_TIrtos_CCS/src="/SysBIOS/RO_SysBIOS.aem3...
gmake [1]:输入目录`C:\Users/Kushan/CSSWORKSPACE/hello_CC1350_LAUNCXL_TIrtos_CCS/src="/SysBIOS'
clem3 C:/ticss/simplelink_cc13x0_SDK_1_50_00_08/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/BIOS.c ...
gmake [1]:正在退出目录`C:\Users/Kushan/CSSWORKSPACE/hello_CC1350_LAUNCHXL_TIrtos_CCS/src="/SysBIOS'
生成库失败。
subdir_rules.mk:33:目标'build_1397698895-InProc'的配方失败
0 [main] sh 1.1524万 sync_with _child:child 8296(0x1F4)在初始化之前已死,状态代码为0xC0.0142万
23 [main] sh 1.1524万 sync_with _child_:***儿童状态正在等待longjmp
C:/Users/Kusha/AppData/local/Temp/make4448-1.sh:fork:资源暂时不可用
gmake [1]:***[ROM_SysBIOS.obj]错误128
gmake:***[C:\Users/Kushan/CSSWORKSPACE/hello_CC1350_LAUNCXL_tirtos_CCS/src="/SysBIOS/RO_SysBIOS.aem3]错误2.
错误:xdc.cfg.SourceDir:“c:/ticss/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xDC/cfg/SourceDir.xs”,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态=2:
js:"c:/ticss/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xDC/cfg/Main.xs",第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/hello_pem3.xdl]错误1
gme.exe:*** Deleting file `package/cfg/hello_pem3.xdl'(正在删除文件package/cfg/hello_pem3.xdl)
gmake.exe:***[package/cfg/hello_pem3.xdl]正在删除文件`package/cfg/hello_pem3.h'
gmake.exe:***[package/cfg/ hello_pem3.xdl]正在删除文件`package/cfg/ hello_pem3.c'
js:"C:/ticss/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2),配置失败;'linker.cmd'已删除。
gmake [1]:***[Build-1397698895-InProc]错误1
gmake:***没有生成目标'build-1397698895'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake [1]:正在离开目录'C:\Users/Kushan/CSSWORKSPACE/hello_CC1350_LAUNCXL_TIrtos_CCS/Debug'
gmake:***没有生成目标'build-1397698895'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1397698895'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。