工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我需要bin文件(因为TFTP引导),但尝试这样做时收到两种类型的错误。 我在6678 l project中尝试此操作。
1.在构建后步骤中,填写: "${cG_tool_hex}"--ti_txt "${BuildArtifactFileName}"-o "${BuildArtifactFileBaseName}.txt"-order M -romArtiswidth 16 "${CCS_install_root}/utils/tiobj2bin/tiobbin"${mkfx_filterName}"${mk_j_root"
并获得:
已完成生成目标:6678 l
创建闪存映像:TI-TXT
"/opt/ti2/ccsv5/tools/compiler/C6000_ccsv.4/bin/hex65"--ti_txt "client_evm402.out" 6678 l -o "client_evutilm406.x"-order M -romwidth 16 "/opt/ti2/cccsv5/utils/tiobjobbin/opt2.out/tran/tran/cd/2 7.4 6678 l /tran/tran/tran/tran/2“6678 l ”7.4 ”/tran/tran/tran/tran/tran/tran/tran/tran/ccsv5/ccsv5/tran/xv5/“6678 l 7.4 ”
致命错误:无法打开输入文件
"/opt/ti2/ccsv5/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.ut":无此类文件或目录
gmake [1]:[post-builD]错误1 (忽略)
****构建已完成****
是的,命令在一行中。 此命令在CCS 7中非常适用。
2.我填写此内容(从此处的另一主题复制): "${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin"${BuildArtifactFileName}""${BuildArtifactFileName}.bin""${CG_tool_root}/bin/ofd6X"${util_bin"/"$x_utilobt/tran"4bin"$_install_tran"
我明白了:
已完成生成目标:6678 l
创建闪存映像:TI-TXT
"/opt/ti2/ccsv5/utils/tiobj2bin/timkj2bin""client_evm402.out 6678 l ""client_evm409.bin" 6678 l "/opt/ti2/ccsv5/tools/compiler/C6000_ccc.4/bin/ofd6x""/opt/ti2/ccsv5/ccsv5/ccsv5/tools/hextran/5" 7.4 编译器/ccti5/"/cctibin/ctran/ccti5/"/tran/x6x/util4/" 7.4
/opt/ti2/ccsv5/utils/tiobj2bin/tiobj2bin: 52:/opt/ti2/ccsv5/utils/tiobj2bin/tiobj2bin:语法错误:“(”意外
gmake [1]:[post-builD]错误2 (忽略)
****构建已完成****
同样,在一行中。
因为我使用Linux,所以我不使用bat和exe。 我认为我避免了文件路径中有空格。
如您所见,控制台写入 “/opt/ti2/ccsv5/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.out”:没有这样的文件或目录-这就是我为什么要问...不应该有任何.out!
顺便提一下,它在5.5 v,TI 7.4 4编译器和Linux 16中。